norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio, forza fino a 30500N, regolabili, versione pesante
05560

Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato, passivato blu.
Riscontro forma B (saldabile), non trattato.
Accessori:Chiusura a leva 05560.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05560 Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio, forza fino a 30500N, regolabili, versione pesante 155 kB

Disegni (sintesi completa)

Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio, forza fino a 30500N, regolabili, versione pesante

Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio, forza fino a 30500N, regolabili, versione pesante, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio, forza fino a 30500N, regolabili, versione pesante, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaSuperficie
corpo base
CADAcc.PrezzoOrdinare
05560-91851201Azincato e passivato 9,05 €

Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio, forza fino a 30500N, regolabili, versione pesante, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio, forza fino a 30500N, regolabili, versione pesante, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaSuperficie
corpo base
CADAcc.PrezzoOrdinare
05560-92000601Bgrezzo 7,43 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83