norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 3000N, fori di fissaggio nascosti
05535

Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione:zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Chiusure a leva con staffa di fissaggio per il sostegno e la chiusura sicuri di sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. Con il superamento del punto morto, garantiscono una tenuta resistente alle vibrazioni.
La forza di fissaggio viene applicata serrando una leva.

Con l'ausilio del foro D2, è possibile piombare o fissare le chiusure a leva per prevenire il distacco accidentale.

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Su richiesta:Modello lucchettabile, con occhiello.Accessori:Riscontro 05535.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05535 Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 3000N, fori di fissaggio nascosti 160 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 3000N, fori di fissaggio nascosti

Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 3000N, fori di fissaggio nascosti, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 3000N, fori di fissaggio nascosti, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneMateriale
corpo base
FormaD2Forza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05535-1541091Chiusura A LevaacciaioA3,22000 2,43 €
05535-1541092Chiusura A Levaacciaio inoxA3,22000 7,23 €

Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 3000N, fori di fissaggio nascosti, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 3000N, fori di fissaggio nascosti, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneMateriale
corpo base
FormaD2Forza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05535-2641351Chiusura A LevaacciaioB3,83000 3,29 €
05535-2641352Chiusura A Levaacciaio inoxB3,83000 9,59 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83