norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio, forza fino a 300N
05531

Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione:zincato, passivato a spessore e sigillato con rivestimento Top Coat.
Acciaio inox grezzo.
Accessori:Chiusura a leva 05531.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05531 Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio, forza fino a 300N 117 kB

Disegni (sintesi completa)

Ganci di riscontro per chiusure a leva con staffa di serraggio, forza fino a 300N

Gancio di riscontro forma B, per chiusure a leva con staffa di serraggio, versione corta

Maggiori informazioni

Disegni

Gancio di riscontro forma B, per chiusure a leva con staffa di serraggio, versione corta

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Forma

CADAcc.PrezzoOrdinare
05531-92520211acciaioB 0,22 €
05531-92520212acciaio inoxB 0,46 €

Gancio di riscontro forma C, per chiusure a leva con staffa di serraggio, versione corta

Maggiori informazioni

Disegni

Gancio di riscontro forma C, per chiusure a leva con staffa di serraggio, versione corta

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Forma

CADAcc.PrezzoOrdinare
05531-93450481acciaioC 1,02 €
05531-93450482acciaio inoxC 1,96 €

Gancio di riscontro forma D, per chiusure a leva con staffa di serraggio, versione corta

Maggiori informazioni

Disegni

Gancio di riscontro forma D, per chiusure a leva con staffa di serraggio, versione corta

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Forma

CADAcc.PrezzoOrdinare
05531-94450601acciaioD 1,40 €
05531-94450602acciaio inoxD 2,04 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83