norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Morsa a leva rotante pneumatica a doppia azione
04624-19

Morsa a leva rotante pneumatica a doppia azione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le morse a leva rotante sono ideali per sistemi di serraggio in condizioni di spazio ristretto. Grazie alla loro compattezza, le morse a leva rotante possono essere utilizzate in vari modi nei sistemi di serraggio con poco spazio e quindi spesso consentono soluzioni flessibili.Materiale:Alloggiamento in alluminio.
Pistone in acciaio.
Versione:Pistone temprato.Nota:Nella morsa a leva rotante, la leva di serraggio è collegata all'asta del pistone. L'alimentazione d'aria per le morse a leva rotante avviene tramite canali forati.La leva di bloccaggio si muove verso il pezzo con una corsa rettilinea e lo blocca. Per rilasciare il pezzo, la leva di serraggio si ritrae a tal punto che il pezzo può essere estratto dall'alto senza collisioni. La corsa singola di una morsa a leva rotante dipende dalla selezione della leva di serraggio.

Gli elementi di serraggio devono essere controllati regolarmente per verificare la presenza di sporco e, se necessario, devono essere puliti.
È necessario assicurarsi che non si formino nidi di trucioli nell'area girevole della leva della morsa a leva rotante dovuti alla posizione di montaggio.

Durante l'installazione, la superficie della flangia della morsa a leva rotante deve essere adattata all'altezza del pezzo e deve essere disponibile un posizionamento orizzontale del punto di serraggio.
Posizionando correttamente la morsa a leva rotante, le tolleranze del pezzo possono essere compensate in modo ottimale nonostante la leva di serraggio corta.
Con la morse a leva rotante è possibile generare forze elevate. È necessario assicurarsi che i pezzi e i dispositivi di serraggio siano progettati per questi carichi.
Le morse a leva rotante possono essere dotate di leve di serraggio individuali. La forza di serraggio di una morsa a leva rotante dipende dalla lunghezza della leva di serraggio.

La leva di serraggio per morsa a leva rotante non è inclusa nella fornitura.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzoCanali forati.Dati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 6 bar.Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Nessuna forza trasversale durante il serraggio.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
- Ampia scelta di leve di serraggio.
- Accessibilità al pezzo senza collisioni.
- Alimentazione a pressione senza fili.
Su richiesta:Diametri e corse del pistone più grandi e con controllo di posizione.Accessori:Leva di serraggio per morsa a leva rotante 04624-30.Fornituran. 4 viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 classe di resistenza 8.8 incluse.Nota disegno:
1) Lunghezza della leva di serraggio (vedi 04624-30)
2) Corsa (vedi 04624-30)
3) vedere accessori
4) Profilo di installazione
5) Bordi smussati
6) allentare
7) serrare
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04624-19 Morsa a leva rotante pneumatica a doppia azione 359 kB

Disegni

Morsa a leva rotante pneumatica a doppia azione

Selezione/filtro articoli

N. ordineDiametro
del pistone
Tipo di
attacco
B

B1DD1GG1HH1H2H3CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-19-12130412canali forati2719,52021M4x25M4x81522217 233,80 €
04624-19-16130416canali forati34252728M5x35M5x1120242810,5 248,56 €
04624-19-20130420canali forati40303435M6x40M6x102527,5359 321,16 €
04624-19-25130425canali forati5238,54344M8x50M8x1231,253243,7511,5 340,85 €
04624-19-32130432canali forati66495758M10x65M10x1640375615,5 357,65 €
N. ordineDiametro
del pistone
H4H5H6LL1L2L3RForza del pistone
a 6 bar
(kN)
Superficie del pistone
effettiva
(cm²)
CADAcc.PrezzoOrdinare
04624-19-1213041222,5129,5279,753,757,513,50,142,27 233,80 €
04624-19-1613041624,513103513,54,510170,274,52 248,56 €
04624-19-2013042028151141,516,5512,5200,427,06 321,16 €
04624-19-2513042533191353,520,756,7515,63260,6811,34 340,85 €
04624-19-32130432382114,56826,58,520331,2721,23 357,65 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83