norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Contropezzo regolabile in acciaio, incassato con superficie di arresto zigrinata
04470-05

Contropezzo regolabile in acciaio, incassato con superficie di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base brunito.
Ganascia trattata termicamente e brunita.
La superficie di arresto della ganascia è zigrinata.
Nota:Il riscontro regolabile e montato viene usato insieme alla piastra di sostegno CL.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04470-05 Contropezzo regolabile in acciaio, incassato con superficie di arresto zigrinata 162 kB

Disegni

Contropezzo regolabile in acciaio, incassato con superficie di arresto zigrinata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BB1B2HH1H2LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
04470-05-96008016258,5147,51676016,510 98,87 €
04470-05-960120223513201022109026,513,5 138,40 €
04470-05-960160304017261430131153017,5 201,48 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83