norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base brunito.
Ganascia trattata termicamente e brunita.
La superficie di serraggio della ganascia è zigrinata.
Nota:Il tenditore regolabile e montato viene usato insieme alla piastra di sostegno CL.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04470-05 Morsetto seghettato regolabile, incassato 169 kB

Disegni

Morsetto seghettato regolabile, incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BB1B2HH1H2JLL1L2F1
kN
M1
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04470-05-92008016258,5147,516777216,5103,66,5 118,63 €
04470-05-92012022351320102291210526,513,57,419 178,92 €
04470-05-92016030401726143013141373017,511,732 255,66 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83