norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione
04486-04

Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Piastre di adattamento per l'utilizzo flessibile degli elementi di serraggio e per la battuta fissa sulle scanalature a T.Materiale:Acciaio.Versione:brunito.Nota:Le piastre di adattamento possono essere fissate tramite diverse interfacce.

La versione non forata può essere utilizzata per la lavorazione finale da parte del cliente.
Vantaggi:- Regolazione fine su scanalature a T.
- Versione stabile.
Nota disegno:
Forma A: non forata
Forma B: forata
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 04486-04_Datasheet_32809_Flangia_di_adattamento_per_sistema_di_serraggio_a_trazione--it 438 kB

Disegni (sintesi completa)

Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione
Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione

Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione, Grandezza del sistema 12

Maggiori informazioni

Disegni

Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione, Grandezza del sistema 12

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniFormaBB1D

D1D2GG1HH1H2H3LL1L2L3L4L5L6L7CADAcc.PrezzoOrdinare
04486-04-123001000Systemgröße 12A100-25--M12M12305,5-24300255075100125-- 355,35 €
04486-04-123001001Systemgröße 12B10050252013M12M12305,512,62430025507510012563125 450,80 €

Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione, Grandezza del sistema 16

Maggiori informazioni

Disegni

Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione, Grandezza del sistema 16

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniFormaBB1D

D1D2GG1HH1H2LL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10CADAcc.PrezzoOrdinare
04486-04-164401000Systemgröße 16A100-25--M16M16305,5-4404080120160200----- 425,50 €
04486-04-164401001Systemgröße 16B10050252013M16M16305,512,6440408012016020063100125150189 539,35 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83