norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Battuta fissa con inserto di presa per sistema di serraggio a trazione
04486-01

Battuta fissa con inserto di presa per sistema di serraggio a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Battuta fissa con inserto di presa per il serraggio diretto in fase di lavorazione preliminare e per la lavorazione di pezzi grezzi.Materiale:Acciaio.Versione:Corpo base brunito.
Inserto di presa temprato.
Nota:La battuta fissa con inserto di presa viene utilizzata come controparte dell'elemento di serraggio con inserto di presa 04486. Grazie alla sua struttura estremamente stabile e al design compatto, la battuta fissa si presta al serraggio diretto in fase di lavorazione preliminare (OP10) con il sistema di serraggio modulare a 5 assi, nonché al serraggio di pezzi grezzi di pannelli e altri manufatti.

Grazie alle due dimensioni di sistema disponibili e alla regolazione continua del sistema di serraggio, è possibile serrare pezzi di qualsiasi dimensione.

L'altezza di serraggio del pezzo può essere regolata in modo flessibile utilizzando diversi piedini di posizionamento e la regolazione fine.

L'interfaccia per piastre modulari (passo 40/50) e per il sistema di serraggio a punto zero UNILOCK è integrata di serie.
Vantaggi:- Regolazione orizzontale.
- Sono possibili diverse altezze di supporto dei pezzi.
- Regolazione fine integrata dell'altezza di serraggio.
Accessori:- Piedini di posizionamento 02040.
- Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione 04486-04.
- Anelli di adattamento 04486-05.
Fornitura1 pz. battuta fissa con inserto di presa.
1 pz. piedino di posizionamento 02040-2081.
Nota disegno:
1) Attenzione: pericolo di deformazione!
In quest'area non è consentito montare alcun tipo di staffa di serraggio!
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 04486-01_Datasheet_32802_Battuta_fissa_con_inserto_di_presa_per_sistema_di_serraggio_a_trazione--it 318 kB

Disegni

Battuta fissa con inserto di presa per sistema di serraggio a trazione

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniBB1B2D

GHH1H2H3H4H5LL
min.
L
max.
L1L2L3L4F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04486-01-121050801Systemgröße 1280362525M128810,538218510550802522,5133820 520,95 €
04486-01-161301001Systemgröße 16100453025M1611313,5502587130801003327,518,7553,7530 594,55 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83