norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura 1.4305, lucidatura elettrolitica.

Versione:Superficie non trattata, perno di bloccaggio tempratoNota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03093_H Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox e controdado 264 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaSuperficie
corpo base
DD1D2LL1L2Corsa
S
SWF x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
N. d'ordine
rondella per avvitamento
CADAcc.PrezzoOrdinare
03093-002903acciaio inoxHtemprato3M6x0,751434,517143,5100,84,51003094-99  18,33 €
03093-002004acciaio inoxHtemprato4M8x118432118413161203094-90  17,48 €
03093-002105acciaio inoxHtemprato5M10x1215024215171,351203094-91  15,00 €
03093-002206acciaio inoxHtemprato6M12x1,5255928256191,861403094-92  16,99 €
03093-002308acciaio inoxHtemprato8M16x1,5337736338242,3153503094-93  22,43 €
03093-002410acciaio inoxHtemprato10M20x1,53383403310302,8153403094-94  29,47 €
03093-002412acciaio inoxHtemprato12M20x1,53387423312302,8153903094-94  32,44 €
03093-002516acciaio inoxHtemprato16M24x240106504016363,2204603094-95  40,93 €
03093-112903acciaio inoxHnon temprato3M6x0,751434,517143,5100,84,51003094-99  18,33 €
03093-112004acciaio inoxHnon temprato4M8x118432118413161203094-90  17,48 €
03093-112105acciaio inoxHnon temprato5M10x1215024215171,351203094-91  15,00 €
03093-112206acciaio inoxHnon temprato6M12x1,5255928256191,861403094-92  16,99 €
03093-112308acciaio inoxHnon temprato8M16x1,5337736338242,3153503094-93  22,43 €
03093-112410acciaio inoxHnon temprato10M20x1,53383403310302,8153403094-94  29,47 €
03093-112412acciaio inoxHnon temprato12M20x1,53387423312302,8153903094-94  32,44 €
03093-112516acciaio inoxHnon temprato16M24x240106504016363,2204603094-95  40,93 €
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
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83