norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura 1.4305, lucidatura elettrolitica.

Versione:Superficie non trattata, perno di bloccaggio tempratoNota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03093_G Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox, senza controdado 247 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaSuperficie
corpo base
DD1D2LL1L2Corsa
S
F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
N. d'ordine
rondella per avvitamento
CADAcc.PrezzoOrdinare
03093-001903acciaio inoxGtemprato3M6x0,751434,517143,50,84,51003094-99  16,74 €
03093-001004acciaio inoxGtemprato4M8x1184321184161203094-90  15,99 €
03093-001105acciaio inoxGtemprato5M10x12150242151,351203094-91  13,71 €
03093-001206acciaio inoxGtemprato6M12x1,52559282561,861403094-92  15,23 €
03093-001308acciaio inoxGtemprato8M16x1,53377363382,3153503094-93  20,04 €
03093-001410acciaio inoxGtemprato10M20x1,533834033102,8153403094-94  27,28 €
03093-001412acciaio inoxGtemprato12M20x1,533874233122,8153903094-94  29,98 €
03093-001516acciaio inoxGtemprato16M24x2401065040163,2204603094-95  37,86 €
03093-111903acciaio inoxGnon temprato3M6x0,751434,517143,50,84,51003094-99  16,74 €
03093-111004acciaio inoxGnon temprato4M8x1184321184161203094-90  15,99 €
03093-111105acciaio inoxGnon temprato5M10x12150242151,351203094-91  13,71 €
03093-111206acciaio inoxGnon temprato6M12x1,52559282561,861403094-92  15,23 €
03093-111308acciaio inoxGnon temprato8M16x1,53377363382,3153503094-93  20,04 €
03093-111410acciaio inoxGnon temprato10M20x1,533834033102,8153403094-94  27,28 €
03093-111412acciaio inoxGnon temprato12M20x1,533874233122,8153903094-94  29,98 €
03093-111516acciaio inoxGnon temprato16M24x2401065040163,2204603094-95  37,86 €
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
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83