norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Modulo Bluetooth per Smart Products
85876

Modulo Bluetooth per Smart Products

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Descrizione del prodotto
I prodotti Smart Products offrono il vantaggio di poter monitorare elettronicamente lo stato operativo di diversi elementi di serraggio e supporto.

Il modulo Bluetooth è utilizzato per la visualizzazione universale dello stato e per la trasmissione dei segnali. Si collega al relativo Smart Product tramite il connettore USB-C. L'indicatore LED integrato mostra lo stato dell'elemento di serraggio o di supporto collegato.

La trasmissione dello stato di attivazione avviene in modalità wireless tramite Bluetooth a un dispositivo mobile o al Gateway 85875.
La combinazione di Smart Product, modulo Bluetooth e Gateway è utilizzata per l'elaborazione successiva del segnale, ad esempio in un sistema di controllo macchine.
Materiale:Alloggiamento in termoplastica PA6.
Guarnizione della spina, elastomero NBR.
Versione:Resina termoplastica, nera.Nota:Smart Products.
Gateway 85875.
Dati tecnici:Vedi sezione Download, Nota tecnica.Utilizzo:La combinazione di modulo Bluetooth e Smart Products fornisce una visualizzazione intuitiva e rapida dello stato del sensore.
Lo stato del sensore può essere trasmesso in modalità wireless tramite Bluetooth.
Range di temperatura: Da 0 °C a +65 °C.Accessori:Sensore di forza per morsa rapida 05899.
Staffa di bloccaggio con sensore di forza 04060.
Perno d'appoggio con sensore di contatto 02015.
Gateway 85875.
Sicurezza:I moduli Bluetooth non sono adatti per la protezione delle persone.
Avvertenza: il modulo Bluetooth deve essere ricaricato con un cavo appropriato fornito nella confezione. Non utilizzare un caricabatterie rapido.
Nota disegno:
1) Connettore USB tipo C
2) Guarnizione
3) Indicatore LED
4) Tasto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 85876 Modulo Bluetooth per Smart Products 384 kB
 User manual Universal transmitter 638 kB
 EU – Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity 139 kB
 OBJETS-CONNECTES-BROCHURE-2023-GB-BD 2,8 MB

Disegni

Modulo Bluetooth per Smart Products

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
85876-01- 202,33 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83