norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Il cavo di prolunga coassiale estende l'area di installazione per le antenne WiFi. Può essere utilizzato tra il gateway 85875 e la base magnetica per antenne WiFi 85875-50. È quindi possibile posizionare l'antenna all'esterno del quadro elettrico, migliorando così la ricezione del segnale.Versione:RP-SMA maschio su RP-SMA femmina.
Lunghezza cavo 5 metri.
Dati tecnici:Cavo coassiale CFD200.
Perdita di segnale 0,3 dB/m.
Contatti dorati.
Vantaggi:- Bussola RP-SMA sulla spina RP-SM
- Perdita di segnale 0,3dB/m
- Contatti placcati in oro
- Cavo coassiale CFD200
Accessori:Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 85875-51 Prolunga per antenne WLAN 214 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

PCollegamentoGCADAcc.PrezzoOrdinare
85875-51-050005000Connettore RP-SMA maschio/femmina1/4-28 54,28 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83