norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piedino magnetico per antenne WLAN
85875-50

Piedino magnetico per antenne WLAN

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La base magnetica per antenne Wi-Fi amplia l'area di installazione delle antenne Wi-Fi a stilo. Ad esempio, l'antenna del gateway 85875 può essere montata all'esterno del quadro elettrico, migliorando così la ricezione del segnale.Versione:Presa RP-SMA su spina RP-SMA.
Lunghezza cavo 1,50 m.
Base magnetica per antenna.
Per Wi-Fi o Bluetooth a 2,4 GHz e 5 GHz.
Nota:Base dell'antenna per antenne WLAN aa asta.
Bussola/spina RP-SMA.
Può essere utilizzato per prodotti WLAN a 2,4 GHz e 5 GHz.
Base metallica forte e magnetica.
Lunghezza cavo: 1,50 m.
Vantaggi:- Base dell'antenna WLAN, magnetica
- Collegamento RP-SMA
- Cavo low-loss da 1,5 m
Accessori:Gateway 85875.
Prolunga per antenne Wi-Fi 85875-51.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 85875-50 Piedino magnetico per antenne WLAN 245 kB

Disegni

Piedino magnetico per antenne WLAN

Selezione/filtro articoli

N. ordineCavo di collegamento
lungo
CollegamentoD

D1GHH1CADAcc.PrezzoOrdinare
85875-50-011,5Connettore RP-SMA maschio/femmina48151/4-2843,59,5 35,77 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83