norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Lampade da lavoro a LED con corpo in alluminio
230 Volt, dimmerabili
86050

Lampade da lavoro a LED con corpo in alluminio 230 Volt,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.
Tappi terminali: plastica PA, rinforzata con fibra di carbonio.
Diffusore: policarbonato.
Pulsante: plastica ABS/PA.
Versione:Alloggiamento: anodizzato in colore naturale (versione ESD anodizzata in nero).
Tappi terminali: neri.
Diffusore: trasparente.
Pulsante: blu, illuminato (versione ESD arancione, illuminato).
Nota:Lampade a LED di solida qualità industriale per l'illuminazione dell'ambiente di lavoro. Le lampade a LED sono racchiuse in un profilo di alluminio con cava 8 di tipo I sul retro. Il fissaggio alle scanalature dei profili e agli elementi a pannello è possibile tramite la scanalatura utilizzando gli accessori disponibili separatamente.

Le lampade a LED sono dotate di un ingresso e di un'uscita di corrente. Questi sono integrati nelle calotte finali sul lato anteriore. Il collegamento alla rete elettrica avviene tramite il cavo di rete disponibile separatamente. Utilizzando un accoppiamento o un cavo di collegamento, è possibile collegare più lampade a LED direttamente o a distanza l'una dall'altra (collegamento di max. 6 prese multiple, lunghezza del cavo max. 8 m per il cavo di rete e il cavo di collegamento. Potenza allacciata max. 3500 watt). Al punto di alimentazione è possibile collegare altre lampade a LED o prese multiple.

La funzione di accensione e spegnimento e la regolazione della luminosità delle lampade a LED si controllano tramite il pulsante dimmer sul lato di ingresso della lampada. L'ultima intensità luminosa impostata viene memorizzata e richiamata automaticamente alla successiva accensione dell'apparecchio.

Grazie alla lente prismatica conica, le lampade LED forniscono all'ambiente di lavoro un flusso luminoso uniforme, privo di abbagliamento e di sfarfallio, in un bianco neutro adatto all'ambiente di lavoro. La lunga durata dei LED, fino a 100.000 ore, li rende praticamente esenti da manutenzione.
Range di temperatura: Da 0°C a +40°C.Accessori:80161 Cavo di alimentazione.
80161-05 Cavo di collegamento.
80161-10 Raccordi.
80161-49 Tappi di copertura.
07075-01 Tassello di collegamento diretto.
07075-02 Tassello di collegamento per profili.
10242-01 Angolare in acciaio.
10905 Piastre di collegamento.
Nota disegno:
1) Lato ingresso
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 86050 Lampade da lavoro a LED con corpo in alluminio 230 Volt, dimmerabili 182 kB

Disegni

Lampade da lavoro a LED con corpo in alluminio
230 Volt, dimmerabili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Colore
corpo base
Larghezza
cava
LIngresso
commutabile
Dimmerabile
Tensione di esercizio
V
AC
Frequenza di esercizio
Hz
Corrente di esercizio
max. A
Angolo di illuminazione
Indice di resa cromatica
CADAcc.PrezzoOrdinare
86050-10X476anodizzato naturale8476sisi230501680°85 367,87 €
86050-11X476anodizzato nero8476sisi230501680°85 551,80 €
86050-10X953anodizzato naturale8953sisi230501679°85 533,85 €
86050-11X953anodizzato nero8953sisi230501679°85 798,55 €
N. ordine

Temperatura di colore
Efficacia luminosa
lm/W
Flusso luminoso
lm
Potenza assorbita
W
Grado di protezioneClasse di protezionePotenza allacciata
max W
ESD
scarica
elettrostatica
CADAcc.PrezzoOrdinare
86050-10X4764000 K (bianco neutro)86139617IP20II isolamento di protezione3500no 367,87 €
86050-11X4764000 K (bianco neutro)86139617IP20II isolamento di protezione3500si 551,80 €
86050-10X9534000 K (bianco neutro)86329440IP20II isolamento di protezione3500no 533,85 €
86050-11X9534000 K (bianco neutro)86329440IP20II isolamento di protezione3500si 798,55 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83