norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Lampade da lavoro a LED con corpo in alluminio 5700K, 230 volt, dimmerabili
86050-05

Lampade da lavoro a LED con corpo in alluminio 5700K, 230 volt,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Lampada a LED a luce bianca diurna specificamente progettata per ambienti di lavoro quali impianti di produzione (elevata efficienza e lunga durata), laboratori (resa cromatica precisa per risultati accurati) o postazioni di montaggio (illuminazione uniforme per lavorazioni di precisione).Materiale:Corpo: alluminio.
Schermo diffusore: polimetilmetacrilato (PMMA).
Calotte terminali: poliammide (PA).
Versione:Corpo: anodizzato colore naturale.
Schermo diffusore: microprismi, antiriflesso.
Calotte terminali: nere.
Interruttore a bilanciere con spia di controllo.
Nota:Lampade a LED di solida qualità industriale per l'illuminazione dell'ambiente di lavoro. Le lampade a LED sono incassate in un profilo di alluminio con cava 8 sul retro. La scanalatura consente un fissaggio semplice sia su profili con cava che su superfici piane, utilizzando accessori disponibili separatamente. L'azionamento avviene tramite un interruttore a bilanciere con spia di controllo.

Le lampade a LED sono dotate di un ingresso e di un'uscita di alimentazione. Entrambi sono integrati lateralmente nel profilo in alluminio. Il collegamento all'alimentazione avviene tramite il cavo di rete disponibile separatamente (spina Wieland GST18i3). Tramite un cavo di collegamento è possibile connettere più lampade a LED tra loro.

Le lampade a LED illuminano il posto di lavoro tramite uno schermo microprismatico con una pellicola diffusore sottostante, fornendo un flusso luminoso uniforme, privo di abbagliamento e sfarfallio, in una tonalità di luce bianca diurna ideale per il lavoro (temperatura di colore 5700K). L'angolo di illuminazione è di 90°.

Dimmerabile tramite il dispositivo di comando disponibile separatamente (86091). Il dispositivo di controllo consente di regolare l'intensità luminosa della lampada LED in modo continuo e di accenderla/spegnerla.

Certificazioni / Norme rispettate:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Range di temperatura: Da -10 °C a +50 °CVantaggi:Il corpo di alta qualità è realizzato in alluminio, garantendo durata, stabilità e un peso contenuto. Il grado di protezione IP40 rende la lampada ideale per l'uso in ambienti interni. La lampada raggiunge una resa cromatica superiore a 90 (valore tipico 95), caratteristica che la rende ideale per aree di lavoro con elevati requisiti di fedeltà cromatica. L'elevata resa cromatica migliora il riconoscimento dei colori e consente quindi di lavorare con precisione. Grazie alla lunga durata dei LED, fino a 100.000 ore (L80/B10), la lampada è praticamente esente da manutenzione.Accessori:80161 Cavo di alimentazione.
80161-05 Cavo di collegamento.
86090 Piastre di collegamento per scanalatura 8.
07090 Dadi a martello per scanalatura 8.
10242-01 Staffa angolare in acciaio.
86091 Dispositivo di comando del dimmer.
Nota disegno:
1) Lato ingresso
2) Lato uscita
3) Attacco per dispositivo di comando esterno (dimmer)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 86050-05 Lampade da lavoro a LED con corpo in alluminio 5700K, 230 volt, dimmerabili 383 kB

Disegni

Lampade da lavoro a LED con corpo in alluminio 5700K, 230 volt, dimmerabili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

LCollegamentoDimmerabile
PortalampadaPotenza assorbita
W
CADAcc.PrezzoOrdinare
86050-05-111X0472472WIELAND GST18i3siLED integrati~13 278,17 €
86050-05-111X0898898WIELAND GST18i3siLED integrati~26 361,81 €
N. ordine

Potenza della lampada
W
Tensione di esercizio
V
AC
Frequenza di esercizio
Hz
Distribuzione luminosaAngolo di illuminazione
CADAcc.PrezzoOrdinare
86050-05-111X0472~11,5120-27750-60diretto90° 278,17 €
86050-05-111X0898~2350-6050-60diretto90° 361,81 €
N. ordine

Temperatura di colore
Efficacia luminosa
lm/W
Flusso luminoso
lm
Indice di resa cromatica
Durata della
lampada
CADAcc.PrezzoOrdinare
86050-05-111X04725700 K (bianco luce diurna)1731990>90 (typ. 95)>100.000 h (L80/B10) 278,17 €
86050-05-111X08985700 K (bianco luce diurna)1733980>90 (typ. 95)>100.000 h (L80/B10) 361,81 €
N. ordine

AntiabbagliamentoGrado di protezioneClasse di protezioneGruppo di rischio
(DIN EN 62471)
Collegabile in cascataESD
scarica
elettrostatica
CADAcc.PrezzoOrdinare
86050-05-111X0472Disco a microprismiIP40Igruppo liberono 278,17 €
86050-05-111X0898Disco a microprismiIP40Igruppo liberono 361,81 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83