norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Lampade da lavoro a LED con corpo in alluminio 5600K, 230 Volt
86050-02

Lampade da lavoro a LED con corpo in alluminio 5600K, 230 Volt

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Lampada a LED in bianco luce diurna. Lampada a LED a uso universale per un'ampia gamma di applicazioni in officine, aree logistiche o postazioni di lavoro a sistema.Materiale:Corpo: alluminio.
Schermo diffusore: plastica.
Calotte terminali: poliammide (PA).
Versione:Corpo: anodizzato colore naturale.
Schermo diffusore: microprismi, antiriflesso.
Calotte terminali: nere.
Nota:Lampade a LED di solida qualità industriale per l'illuminazione dell'ambiente di lavoro. Le lampade a LED sono incassate in un profilo di alluminio con cava 8 sul retro. La scanalatura consente un fissaggio semplice sia su profili con cava che su superfici piane, utilizzando accessori disponibili separatamente. L'azionamento avviene tramite un interruttore a bilanciere.

Le lampade a LED sono dotate di un ingresso di alimentazione. Questo è integrato nella parte anteriore della calotta terminale. Il collegamento all'alimentazione avviene tramite il cavo di rete disponibile separatamente (spina Wieland GST18i3).

Le lampade a LED illuminano il posto di lavoro tramite uno schermo microprismatico fornendo un flusso luminoso uniforme, privo di abbagliamento e sfarfallio, in una tonalità di luce bianca diurna ideale per il lavoro (temperatura di colore 5600 K). L'angolo di illuminazione è di 100°.

Certificazioni / Norme rispettate:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Range di temperatura: Da -10 °C a +45 °C.Vantaggi:Il corpo di alta qualità è realizzato in alluminio, garantendo durata, stabilità e un peso contenuto. Il grado di protezione IP40 rende la lampada ideale per l'uso in ambienti interni. La lampada raggiunge un indice di resa cromatica >85. La lampada a LED è semplice, robusta e resistente, dotata di un'ottica progettata per un'illuminazione diffusa. La copertura microprismatica a diffusione incrementata della luce garantisce un'illuminazione omogenea delle postazioni di lavoro in produzione, assemblaggio o imballaggio. Grazie alla lunga durata dei LED, fino a 100.000 ore (L80/B10), la lampada è praticamente esente da manutenzione.Accessori:80161 Cavo di alimentazione.
86090 Piastre di collegamento per scanalatura 8.
07090 Dadi a martello per scanalatura 8.
10242-01 Staffa angolare in acciaio.
Nota disegno:
1) Lato ingresso
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 86050-02 Lampade da lavoro a LED con corpo in alluminio 5600K, 230 Volt 403 kB

Disegni

Lampade da lavoro a LED con corpo in alluminio 5600K, 230 Volt

Selezione/filtro articoli

N. ordine

LCollegamentoDimmerabile
PortalampadaPotenza assorbita
W
CADAcc.PrezzoOrdinare
86050-02-100X0500500WIELAND GST18i3noLED integrati~14 168,42 €
86050-02-100X0900900WIELAND GST18i3noLED integrati~24 250,30 €
N. ordine

Potenza della lampada
W
Tensione di esercizio
V
AC
Frequenza di esercizio
Hz
Distribuzione luminosaAngolo di illuminazione
CADAcc.PrezzoOrdinare
86050-02-100X0500~11120-27750-60diretto100° 168,42 €
86050-02-100X0900~21120-27750-60diretto100° 250,30 €
N. ordine

Temperatura di colore
Efficacia luminosa
lm/W
Flusso luminoso
lm
Indice di resa cromatica
Durata della
lampada
CADAcc.PrezzoOrdinare
86050-02-100X05005600 K (bianco luce diurna)1551670>85>100.000 h (L80/B10) 168,42 €
86050-02-100X09005600 K (bianco luce diurna)1553340>85>100.000 h (L80/B10) 250,30 €
N. ordine

AntiabbagliamentoGrado di protezioneClasse di protezioneGruppo di rischio
(DIN EN 62471)
Collegabile in cascataESD
scarica
elettrostatica
CADAcc.PrezzoOrdinare
86050-02-100X0500Disco a microprismiIP40Igruppo liberonono 168,42 €
86050-02-100X0900Disco a microprismiIP40Igruppo liberonono 250,30 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83