norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pulsanti a doppio contatto versione da incasso Ø 22,3 mm
con blocchi di contatto, collegamento a vite
81039

Pulsanti a doppio contatto versione da incasso Ø 22,3 mm con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Plastica.
Contatti AgNi.
Versione:Pulsante rosso/verde con dicitura.
Cornice frontale antracite.
Nota:Pulsanti a doppio contatto a pressione con blocchi di contatto (1x contatto NC, 1x contatto NA) con collegamento a vite. I pulsanti a doppio contatto sono composti da un tasto rosso e uno verde, ciascuno con la marcatura 0/I. La marcatura incisa a laser resistente all'abrasione garantisce una leggibilità duratura.

Hanno un diametro di incasso di 22,3 mm e sono facili da montare. I pulsanti a doppio contatto soddisfano tutte le norme rilevanti.

Certificazioni / Norme soddisfatte:
cULus, CCC, CSA, ENEC05, CE, KEMA, UKCA, DNVGL.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.

Il grado di protezione IP si riferisce alla parte frontale.
Dati tecnici:Posizione di montaggio: a piacere.
Durata meccanica: 30.000 cicli di commutazione.
Durata elettrica: 1.000.000 cicli di commutazione con carico nominale.
Range di temperatura: Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +80 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 81039 Pulsanti a doppio contatto versione da incasso Ø 22,3 mm con blocchi di contatto, collegamento a vite 323 kB

Disegni

Pulsanti a doppio contatto versione da incasso Ø 22,3 mm
con blocchi di contatto, collegamento a vite

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tipo di
attacco
Sezione dei
collegamenti
max. (mm²)
Numero contatti normalmente aperti NO Numero contatti normalmente chiusi NCCoppia di serraggio
Dadi di montaggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
81039-1110morsetto a vite2,5112,5 25,51 €
N. ordine

IlluminabileCorsa mmResistività di volume
m Ohm
Ø di montaggioTensione minima VCorrente minima mACADAcc.PrezzoOrdinare
81039-1110no6<2022,351 25,51 €
N. ordine

Tempo di rimbalzo
ms
Numero di riferimentoGrado di protezioneGrado di sporcoCategoria di sovratensioneCADAcc.PrezzoOrdinare
81039-1110<10LDTIP403III 25,51 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83