norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pulsante illuminato, tattile, versione da incasso Ø 22,3 mm
connessione a faston, compatto
81000-04

Pulsante illuminato, tattile, versione da incasso Ø 22,3...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Plastica.
Contatti placcati oro Au.
Versione:Cornice frontale argento.Indicazioni per l'acquisto:Copritasti e targhette identificative devono essere ordinati separatamente.Nota:Pulsante tattile di forma rotonda con contatto integrato e connessioni per faston (utilizzare faston parzialmente o completamente isolati). Con LED bianco integrato. Diverse colorazioni dei pulsanti possono essere ottenute tramite copritasti opzionali (per una finitura accurata è necessario un copritasto).

I pulsanti si distinguono per la loro struttura piatta e il design ergonomico. Hanno un diametro di incasso di 22,3 mm e sono facili da montare. I pulsanti soddisfano tutte le norme rilevanti.

Certificazioni / Norme soddisfatte:
CCC, CE, ENEC10, VDE.
EN 61058-1.

Il grado di protezione IP si riferisce alla parte frontale.

Un pulsante tattile è un interruttore che, quando premuto, fornisce un feedback percepibile tramite una leggera resistenza o un clic. Ciò segnala che il pulsante è stato azionato con successo.
Dati tecnici:Posizione di montaggio: a piacere.
Durata meccanica: 1.000.000 cicli di commutazione.
Durata elettrica: 1.000.000 cicli di commutazione con carico nominale.
Range di temperatura: Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +80 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Accessori:Copritasti 81040.
Targhette 81040-15.
Rimovitore per copritasti 81040-10.
Custodie di montaggio 81200, 81200-05.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 81000-04 Pulsante illuminato, tattile, versione da incasso Ø 22,3 mm connessione a faston, compatto 577 kB

Disegni

Pulsante illuminato, tattile, versione da incasso Ø 22,3 mm
connessione a faston, compatto
Pulsante illuminato, tattile, versione da incasso Ø 22,3 mm
connessione a faston, compatto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tipo di
attacco
Coppia di serraggio
Dadi di montaggio
Nm
SerieIlluminabileCorsa mmDefinizioneCADAcc.PrezzoOrdinare
81000-04-111connettore piatto 2,8 x 0,5mm1,3-1,9kompakt2,3X1 Anodo, X2 Catodo 31,10 €
N. ordine

Resistività di contatto NC mΩResistività di contatto NO mΩØ di montaggioPortalampadaCADAcc.PrezzoOrdinare
81000-04-111<100<5022,3LED integrato 31,10 €
N. ordine

Potenza lampada max.Tensione lampada max.Tensione nominale V CA/CCCorrente nominale mACADAcc.PrezzoOrdinare
81000-04-11114mA (a 24V DC)30V AC/DC0,02-480,01-100 31,10 €
N. ordine

Tempo di rimbalzo
ms
Numero di riferimentoTipo di interruttoreGrado di protezioneGrado di sporcoCategoria di sovratensioneCADAcc.PrezzoOrdinare
81000-04-111<10SCTLF1 deviatoreIP65/IP672II 31,10 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83