norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pulsante a pressione versione da incasso Ø 22,3 mm
Collegamento con connettore piatto, compatto
81000

Pulsante a pressione versione da incasso Ø 22,3 mm Collegamento...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Plastica.
Contatti AgNi.
Versione:Cornice frontale argento.Indicazioni per l'acquisto:Copritasti e targhette identificative devono essere ordinati separatamente.Nota:Pulsante a pressione di forma rotonda con contatto integrato e connessioni per faston (utilizzare faston parzialmente o completamente isolati). Diverse colorazioni dei pulsanti possono essere ottenute tramite copritasti opzionali (per una finitura accurata è necessario un copritasto).

I pulsanti si distinguono per la loro struttura piatta e il design ergonomico. Hanno un diametro di incasso di 22,3 mm e sono facili da montare. I pulsanti soddisfano tutte le norme rilevanti.

Certificazioni / Norme soddisfatte:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.

Il grado di protezione IP si riferisce alla parte frontale.
Dati tecnici:Posizione di montaggio: a piacere.
Durata meccanica: 1.000.000 cicli di commutazione.
Durata elettrica: 1.000.000 cicli di commutazione con carico nominale.
Range di temperatura: Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +80 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Accessori:Copritasti 81040.
Targhette 81040-15.
Rimovitore per copritasti 81040-10.
Custodie di montaggio 81200, 81200-05.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 81000 Pulsante a pressione versione da incasso Ø 22,3 mm Collegamento con connettore piatto, compatto 578 kB

Disegni

Pulsante a pressione versione da incasso Ø 22,3 mm
Collegamento con connettore piatto, compatto
Pulsante a pressione versione da incasso Ø 22,3 mm
Collegamento con connettore piatto, compatto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tipo di
attacco
Numero contatti normalmente chiusi NCNumero contatti normalmente aperti NOCoppia di serraggio
Dadi di montaggio
Nm
SerieIlluminabileCorsa mmResistività di volume
m Ohm
CADAcc.PrezzoOrdinare
81000-1010connettore piatto 2,8 x 0,5mm-11,3-1,9kompaktno2,3<20 17,30 €
N. ordine

Ø di montaggioTensione minima VCorrente minima mATempo di rimbalzo
ms
Numero di riferimentoGrado di protezioneGrado di sporcoCategoria di sovratensioneCADAcc.PrezzoOrdinare
81000-101022,351<10STIIP65/IP672II 17,30 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83