norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Classe de résistance 8. Revêtement en plastique.Nota :Crochet à élingue pour accrochage rapide d'accessoires d'élingage textiles, tels que sangles de levage ou anses circulaires. Le crochet à élingue est muni d'un robuste cliquet de sécurité forgé. Pour préserver les accessoires d'élingage textiles, tous les bords sont soigneusement arrondis.

La couleur du crochet à élingue correspond au code couleur en vigueur pour les charges admissibles en ce qui concerne les accessoires d'élingage textiles.

Les crochets à élingue sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température :de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07796 Crochet à élingue classe 8 200 kB

Dessins

Crochet à élingue classe 8

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
BB1B2L

SS1S2TCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
07796-801000violet784112123172016311000 51,27 €
07796-802000vert914419148212617402000 58,60 €
07796-803000jaune1135521175253225503000 90,72 €
07796-804000gris133764022336403659,54000 197,16 €
07796-805000rouge133764022336403659,55000 203,60 €
07796-806000brun133764022336403659,56000 237,14 €
07796-808000bleu18510050317456355808000 465,80 €
07796-810000orange185100503174563558010000 541,96 €
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
Cuba
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83