norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier de cémentation, 1.1141, Inox 1.4301 ou Inox 1.4401.

Finition :Matricé.
Acier poli.
Acier galvanisé.
Nota :Pour les opérations de levage et de portage à exigences élevées en matière de sécurité (construction de machines, appareils de levage, dispositifs d'élingage).
Le marquage CE est imprimé à l'intérieur de l'anneau de levage mâle. Charge admissible F2 avec moins de 45° max. par anneau de levage.
Sur demande :Certificat de conformité.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07680 Anneaux de levage mâles DIN 580 295 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Anneaux de levage mâles DIN 580

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Code
acier
Surface
corps
D1LD2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
CAOAcc.PrixCommander
07680-08acier1.1141naturelM8132036206368101,40,95 1,25 €
07680-10acier1.1141naturelM101725452584510122,31,7 1,61 €
07680-12acier1.1141naturelM1220,5305430105312143,42,4 2,17 €
07680-16acier1.1141naturelM16273563351262141675 3,22 €
07680-20acier1.1141naturelM203040724014711619128,3 4,34 €
07680-24acier1.1141naturelM2436509050189020241812,7 8,34 €
07680-008acier1.1141électrozinguéM8132036206368101,40,95 1,25 €
07680-010acier1.1141électrozinguéM101725452584510122,31,7 1,61 €
07680-012acier1.1141électrozinguéM1220,5305430105312143,42,4 2,17 €
07680-016acier1.1141électrozinguéM16273563351262141675 3,22 €
07680-020acier1.1141électrozinguéM203040724014711619128,3 4,34 €
07680-024acier1.1141électrozinguéM2436509050189020241812,7 8,34 €
07680-108acier inoxydable1.4301-M8132036206368101,40,95 4,15 €
07680-110acier inoxydable1.4301-M101725452584510122,31,7 6,65 €
07680-112acier inoxydable1.4301-M1220,5305430105312143,42,4 9,67 €
07680-116acier inoxydable1.4301-M16273563351262141675 13,77 €
07680-124acier inoxydable1.4301-M2436509050189020241812,7 37,80 €
07680-120acier inoxydable1.4301-M203040724014711619128,3 21,33 €
07680-208acier inoxydable1.4401-M8132036206368101,40,95 5,88 €
07680-210acier inoxydable1.4401-M101725452584510122,31,7 8,06 €
07680-212acier inoxydable1.4401-M1220,5305430105312143,42,4 13,31 €
07680-216acier inoxydable1.4401-M16273563351262141675 21,38 €
07680-220acier inoxydable1.4401-M203040724014711619128,3 27,65 €
07680-224acier inoxydable1.4401-M2436509050189020241812,7 58,44 €
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
Cuba
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83