norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier de cémentation, 1.1141, Inox 1.4301 ou Inox 1.4401.

Finition :Matricé.Nota :Pour les opérations de levage et de portage à exigences élevées en matière de sécurité (construction de machines, appareils de levage, dispositifs d'élingage).
Le marquage CE est imprimé à l'intérieur de l'anneau de levage mâle. Charge admissible F2 avec moins de 45° max. par anneau de levage.
Sur demande :Certificat de conformité.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07690 Anneaux de levage femelles DIN 582 272 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Anneaux de levage femelles DIN 582

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Surface
corps
Code
acier
D1D2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
CAOAcc.PrixCommander
07690-08aciernaturel1.1141M82036208,5368101,40,95 1,16 €
07690-10aciernaturel1.1141M10254525104510122,31,7 1,71 €
07690-12aciernaturel1.1141M12305430115312143,42,4 2,00 €
07690-16aciernaturel1.1141M163563351362141675 3,23 €
07690-20aciernaturel1.1141M2040724016711619128,3 4,55 €
07690-24aciernaturel1.1141M24509050209020241812,7 8,60 €
07690-008acierélectrozingué1.1141M82036208,5368101,40,95 1,16 €
07690-010acierélectrozingué1.1141M10254525104510122,31,7 1,71 €
07690-012acierélectrozingué1.1141M12305430115312143,42,4 2,00 €
07690-016acierélectrozingué1.1141M163563351362141675 3,23 €
07690-020acierélectrozingué1.1141M2040724016711619128,3 4,55 €
07690-024acierélectrozingué1.1141M24509050209020241812,7 8,60 €
07690-108acier inoxydable-1.4301M82036208,5368101,40,95 4,15 €
07690-110acier inoxydable-1.4301M10254525104510122,31,7 5,68 €
07690-112acier inoxydable-1.4301M12305430115312143,42,4 8,63 €
07690-116acier inoxydable-1.4301M163563351362141675 12,20 €
07690-120acier inoxydable-1.4301M2040724016711619128,3 17,65 €
07690-124acier inoxydable-1.4301M24509050209020241812,7 35,11 €
07690-208acier inoxydable-1.4401M82036208,5368101,40,95 5,57 €
07690-210acier inoxydable-1.4401M10254525104510122,31,7 7,62 €
07690-212acier inoxydable-1.4401M12305430115312143,42,4 12,48 €
07690-216acier inoxydable-1.4401M163563351362141675 20,09 €
07690-220acier inoxydable-1.4401M2040724016711619128,3 25,92 €
07690-224acier inoxydable-1.4401M24509050209020241812,7 53,94 €
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
Cuba
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83