norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos borboleta com rosca interna passante - inch
06652 inch

Manípulos borboleta com rosca interna passante - inch

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo em termoplástico.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Manípulo grafite escuro.
Bucha em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06652 inch Manípulos borboleta com rosca interna passante - inch 190 kB

Desenhos

Manípulos borboleta com rosca interna passante - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
dos componentes
ABDD2HH1H2TCADAces.PreçoEncomendar
06652-19AEaço384,58-3212188,516,1- 1,48 €
06652-19A1aço384,510-3212188,516,1- 1,48 €
06652-19A2aço384,51/4-2012188,516,1- 1,48 €
06652-11A1aço50510-32142411,522- 1,58 €
06652-11A2aço5051/4-20142411,522- 1,58 €
06652-12A3aço7575/16-182135,61733,3- 2,90 €
06652-12A4aço7573/8-162135,61733,3- 2,90 €
06652-109AEaço inoxidável384,58-3212188,516,1- 2,30 €
06652-109A1aço inoxidável384,510-3212188,516,1- 2,30 €
06652-109A2aço inoxidável384,51/4-2012188,516,1- 2,30 €
06652-101A1aço inoxidável50510-32142411,522- 2,65 €
06652-101A2aço inoxidável5051/4-20142411,522- 2,65 €
06652-102A3aço inoxidável7575/16-182135,61733,3- 3,31 €
06652-102A4aço inoxidável7573/8-162135,61733,3- 3,31 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83