norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303 - inch
06010 inch

Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303 - inch

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço de corte rápido.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço de corte rápido, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06010_IG inch Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303 - inch 261 kB
 Folha de dados 06010 inch Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303 - inch 261 kB

Desenhos

Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303 - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
DD1D3D4HKTCADAces.PreçoEncomendar
06010-1A0aço de usinagem fácil10-242014151285 3,09 €
06010-1A1aço de usinagem fácil10-3224161814106 3,09 €
06010-1A2aço de usinagem fácil1/4-2024161814106 3,61 €
06010-1A3aço de usinagem fácil5/16-1830202417127 4,90 €
06010-1A4aço de usinagem fácil3/8-1636283020148 7,54 €
06010-1A5aço de usinagem fácil1/2-13403234241610 10,71 €
06010-1A02aço inoxidável10-242014151287 3,61 €
06010-1A12aço inoxidável10-322014151285 3,61 €
06010-1A22aço inoxidável1/4-2024161814108 4,21 €
06010-1A32aço inoxidável5/16-18302024171210 5,62 €
06010-1A42aço inoxidável3/8-16362830201412 8,68 €
06010-1A52aço inoxidável1/2-13403234241614 12,04 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83