norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Termoplástico, grafite escuro.
Bucha ou pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06092 inch Botão recartilhado - inch 1,1 MB

Desenhos (visão geral)

Botão recartilhado - inch

Botão recartilhado com rosca fêmea - inch

mais informações

Desenhos

Botão recartilhado com rosca fêmea - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
aço
Código do artigo
aço inoxidável
D

D1D2D3HH1TFiltro
06092-1AEΔ06092-01AEΔ8-3221141922810
06092-1A1Δ06092-01A1Δ10-3221141922810
06092-1A2Δ06092-01A2Δ1/4-2021141922810
06092-2A3Δ06092-02A3Δ5/16-18261823269,514
06092-3A3Δ06092-03A3Δ5/16-18342231361314
06092-3A4Δ06092-03A4Δ3/8-16342231361314

Botão recartilhado com rosca macho - inch

mais informações

Desenhos

Botão recartilhado com rosca macho - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
aço
Código do artigo
aço inoxidável
D

D1D2D3HH1LFiltro
06092-1A1ΔX06092-01A1ΔX10-3221141922810/20
06092-1A2ΔX06092-01A2ΔX1/4-2021141922820/30
06092-2A3ΔX06092-02A3ΔX5/16-18261823269,520/40
06092-3A4ΔX06092-03A4ΔX3/8-16342231361320/40
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83