norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Botões recartilhados peças em aço inoxidável - inch
06267 inch

Botões recartilhados peças em aço inoxidável - inch

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Termoplástico, grafite escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Indicação de desenho:
Forma D: bucha roscada, sem tampa
Forma K: bucha roscada, com tampa
Forma L: rosca macho
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06267 inch Botões recartilhados peças em aço inoxidável - inch 1,1 MB

Desenhos (visão geral)

Botões recartilhados peças em aço inoxidável - inch

Botões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma D, com bucha roscada, sem tampa - inch

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma D, com bucha roscada, sem tampa - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
06267-11A1D10-324016,5311310 3,65 €
06267-11A2D1/4-204016,5311310 3,65 €
06267-11A3D5/16-184016,5311314 4,06 €
06267-12A3D5/16-185018361514 4,86 €
06267-12A4D3/8-165018361514 4,88 €
06267-13A4D3/8-166322411714 5,93 €
06267-13A5D1/2-136322411718 6,52 €

Botões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma K, com bucha roscada e tampa - inch

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma K, com bucha roscada e tampa - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

FormaDD1D2HH1TFiltro
06267-21A1ΔK10-324016,5311310
06267-21A2ΔK1/4-204016,5311310
06267-21A3ΔK5/16-184016,5311314
06267-22A3ΔK5/16-185018361514
06267-22A4ΔK3/8-165018361514
06267-23A4ΔK3/8-166322411714
06267-23A5ΔK1/2-136322411718

Botões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma L, com rosca macho - inch

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma L, com rosca macho - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Forma

TamanhoDD1D2HH1LFiltro
06267-51A1ΔXL110-324016,5311310/20
06267-51A2ΔXL11/4-204016,5311320/30
06267-51A3ΔXL15/16-184016,5311320/40
06267-52A3ΔXL25/16-185018361520/40
06267-52A4ΔXL23/8-165018361520/40
06267-53A4ΔXL33/8-166322411720/40
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83