norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha e pino roscado de aço 5.8.
Versão:Aço passivado azul.Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Indicação de desenho:
Forma D: bucha roscada, sem tampa
Forma K: bucha roscada, com tampa
Forma E: bucha de ajuste, sem tampa
Forma H: bucha de ajuste, com tampa
Forma L: rosca macho
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06266 inch Botões recartilhados - inch 166 kB

Botões recartilhados forma D, com bucha roscada, sem tampa - inch

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados forma D, com bucha roscada, sem tampa - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
06266-11A1D10-324016,5311310 2,44 €
06266-11A2D1/4-204016,5311310 2,44 €
06266-11A3D5/16-184016,5311314 2,74 €
06266-12A3D5/16-185018361514 3,24 €
06266-12A4D3/8-165018361514 3,27 €
06266-13A4D3/8-166322411714 3,94 €
06266-13A5D1/2-136322411718 4,32 €

Botões recartilhados forma K, com bucha roscada e tampa - inch

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados forma K, com bucha roscada e tampa - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

FormaDD1D2HH1TFiltro
06266-21A1ΔK10-324016,5311310
06266-21A2ΔK1/4-204016,5311310
06266-21A3ΔK5/16-184016,5311314
06266-22A3ΔK5/16-185018361514
06266-22A4ΔK3/8-165018361514
06266-23A4ΔK3/8-166322411714
06266-23A5ΔK1/2-136322411718

Rotelle zigrinate Forma E, con boccola di passaggio, senza coperchio - inch

mais informações

Desenhos

Rotelle zigrinate Forma E, con boccola di passaggio, senza coperchio - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
06266-31CME0,254016,5311310 2,58 €
06266-32CNE0,3125018361514 3,48 €
06266-33COE0,3756322411714 5,04 €

Botões recartilhados forma H, com bucha de ajuste e tampa - inch

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados forma H, com bucha de ajuste e tampa - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Forma

TamanhoDD1D2HH1TFiltro
06266-41CMΔH10,254016,5311310
06266-42CNΔH20,3125018361514
06266-43COΔH30,3756322411714

Botões recartilhados forma L, com rosca macho - inch

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados forma L, com rosca macho - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Forma

TamanhoDD1D2HH1LFiltro
06266-51A1ΔXL110-324016,5311310/20
06266-51A2ΔXL11/4-204016,5311320/30
06266-51A3ΔXL15/16-184016,5311320/40
06266-52A3ΔXL25/16-185018361520/40
06266-52A4ΔXL23/8-165018361520/40
06266-53A4ΔXL33/8-166322411720/40
06266-53A5ΔXL31/2-136322411730/60
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83