|
|
06242 inchBotões de cabeça cogumelo com rosca macho - inch |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Cor Tampa
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06242-AEX10 | aço | grafite RAL 7021 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,70 € | | 06242-AE5X10 | aço | cinza RAL 7035 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,70 € | | 06242-AE6X10 | aço | vermelho RAL 3020 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,70 € | | 06242-AE7X10 | aço | amarelo RAL 1021 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,70 € | | 06242-AEX20 | aço | grafite RAL 7021 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 1,77 € | | 06242-AE5X20 | aço | cinza RAL 7035 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 1,77 € | | 06242-AE6X20 | aço | vermelho RAL 3020 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 1,77 € | | 06242-AE7X20 | aço | amarelo RAL 1021 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 1,77 € | | 06242-A1X10 | aço | grafite RAL 7021 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,70 € | | 06242-A15X10 | aço | cinza RAL 7035 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,70 € | | 06242-A16X10 | aço | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,70 € | | 06242-A17X10 | aço | amarelo RAL 1021 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,70 € | | 06242-A1X20 | aço | grafite RAL 7021 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 1,77 € | | 06242-A15X20 | aço | cinza RAL 7035 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 1,77 € | | 06242-A16X20 | aço | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 1,77 € | | 06242-A17X20 | aço | amarelo RAL 1021 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 1,77 € | | 06242-A2X20 | aço | grafite RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 2,47 € | | 06242-A25X20 | aço | cinza RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 2,47 € | | 06242-A26X20 | aço | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 2,47 € | | 06242-A27X20 | aço | amarelo RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 2,47 € | | 06242-A2X30 | aço | grafite RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 2,58 € | | 06242-A25X30 | aço | cinza RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 2,58 € | | 06242-A26X30 | aço | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 2,58 € | | 06242-A27X30 | aço | amarelo RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 2,58 € | | 06242-A3X20 | aço | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 3,40 € | | 06242-A35X20 | aço | cinza RAL 7035 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 3,40 € | | 06242-A36X20 | aço | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 3,40 € | | 06242-A37X20 | aço | amarelo RAL 1021 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 3,40 € | | 06242-A3X40 | aço | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 3,51 € | | 06242-A35X40 | aço | cinza RAL 7035 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 3,51 € | | 06242-A36X40 | aço | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 3,51 € | | 06242-A37X40 | aço | amarelo RAL 1021 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 3,51 € | | 06242-0AEX10 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,58 € | | 06242-0AE5X10 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,58 € | | 06242-0AE6X10 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,58 € | | 06242-0AE7X10 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,58 € | | 06242-0AEX20 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 2,68 € | | 06242-0AE5X20 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 2,68 € | | 06242-0AE6X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 2,68 € | | 06242-0AE7X20 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 2,68 € | | 06242-0A1X10 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,58 € | | 06242-0A15X10 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,58 € | | 06242-0A16X10 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,58 € | | 06242-0A17X10 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,58 € | | 06242-0A1X20 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 2,68 € | | 06242-0A15X20 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 2,68 € | | 06242-0A16X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 2,68 € | | 06242-0A17X20 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 2,68 € | | 06242-0A2X20 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 3,69 € | | 06242-0A25X20 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 3,69 € | | 06242-0A26X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 3,69 € | | 06242-0A27X20 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 3,69 € | | 06242-0A2X30 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 3,81 € | | 06242-0A25X30 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 3,81 € | | 06242-0A26X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 3,81 € | | 06242-0A27X30 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 3,81 € | | 06242-0A3X20 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 5,12 € | | 06242-0A35X20 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 5,12 € | | 06242-0A36X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 5,12 € | | 06242-0A37X20 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 5,12 € | | 06242-0A3X40 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 5,29 € | | 06242-0A35X40 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 5,29 € | | 06242-0A36X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 5,29 € | | 06242-0A37X40 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 5,29 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|