|
|
06613-10 inchAlavancas de aperto em plástico com rosca fêmea e função de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:As alavancas de aperto com função de segurança evitam alterações no ponto de aperto devido a abertura ou fecho involuntários. No estado inicial, a alavanca pode ser girada livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de aperto. Somente pressionando o cabo da alavanca será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto. A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo da alavanca por meio de uma mola. Material:Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado. Bucha de aço.Versão:Aço passivado azul.Vantagens:Proteção contra abertura ou fecho involuntários. Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Tamanho | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06613-10-1AE1 | grafite RAL 7021 | 1 | 8-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 6,37 € | | 06613-10-1A11 | grafite RAL 7021 | 1 | 10-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 6,37 € | | 06613-10-2A11 | grafite RAL 7021 | 2 | 10-32 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 7,51 € | | 06613-10-2A21 | grafite RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 7,51 € | | 06613-10-2A31 | grafite RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 9 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 7,51 € | | 06613-10-3A31 | grafite RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 14,5 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 9,25 € | | 06613-10-3A41 | grafite RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 14,5 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 9,25 € | | 06613-10-1AE84 | vermelho RAL 3020 | 1 | 8-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 6,37 € | | 06613-10-1A184 | vermelho RAL 3020 | 1 | 10-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 6,37 € | | 06613-10-2A184 | vermelho RAL 3020 | 2 | 10-32 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 7,51 € | | 06613-10-2A284 | vermelho RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 7,51 € | | 06613-10-2A384 | vermelho RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 9 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 7,51 € | | 06613-10-3A384 | vermelho RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 14,5 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 9,25 € | | 06613-10-3A484 | vermelho RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 14,5 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 9,25 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|