norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:com revestimento plástico e estrutura fina, preto.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06380 inch Alavanca de fixação com rosca macho - inch 302 kB

Desenhos (visão geral)

Alavanca de fixação com rosca macho - inch

Alavanca de fixação com rosca macho, 0 grau - inch

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação com rosca macho, 0 grau - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaTamanhoXA=Comprimento do caboDD1D2D3HH1H2H4LQuantidade
de dentes
Filtro
06380-1A32X15/16-18921624251044,54,53749,520/25/30/40/50/6022
06380-1A42X13/8-16921624251044,54,53749,520/25/30/40/50/6022
06380-1A52X11/2-13921624251044,54,53749,520/25/30/40/50/6022
06380-2A52X21/2-131111928321251,55,54257,520/25/30/40/50/6024
06380-3A52X31/2-13134,523333213586476520/25/30/40/50/6026
06380-3A62X35/8-11134,523333213586476520/25/30/40/50/6026
06380-4A62X45/8-111343041321368,57,556,576,530/40/50/6036
06380-4A72X43/4-101343041321368,57,556,576,530/40/50/6036

Alavanca de fixação com rosca macho, 20 graus - inch

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação com rosca macho, 20 graus - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaXA=Comprimento do caboA2DD1D2D3HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
LFiltro
06380-1A31X20°5/16-1888151624251044,54,53758,549,52220/25/30/40/50/60
06380-1A41X20°3/8-1688151624251044,54,53758,549,52220/25/30/40/50/60
06380-1A51X20°1/2-1388151624251044,54,53758,549,52220/25/30/40/50/60
06380-2A51X20°1/2-13106151928321251,55,54268,557,52420/25/30/40/50/60
06380-3A51X20°1/2-13128,515233332135864781652620/25/30/40/50/60
06380-3A61X20°5/8-11128,515233332135864781652620/25/30/40/50/60
06380-4A61X20°5/8-11128,5153041321368,57,556,589,576,53630/40/50/60
06380-4A71X20°3/4-10128,5153041321368,57,556,589,576,53630/40/50/60
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83