norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho - inch
06400 inch

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho - inch

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:peça brunida.Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma X foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06400 inch Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho - inch 247 kB

Desenhos (visão geral)

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho - inch

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho, 0 grau - inch

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho, 0 grau - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaXA=Comprimento do caboDD1D2D3HH1H2H3LQuantidade
de dentes
Filtro
06400-1A31X5/16-1810213,5332510192122320/25/30/40/50/6020
06400-1A41X3/8-1610213,5332510192122320/25/30/40/50/6020
06400-2A41X3/8-161311941301222213,52620/25/30/40/50/6024
06400-2A51X1/2-131311941301222213,52620/25/30/40/50/6024
06400-3A51X1/2-1314823453714282173320/25/30/40/50/6026
06400-3A61X5/8-1114823453714282173320/25/30/40/50/6026

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho, 15 graus - inch

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação ajustável plana com rosca macho, 15 graus - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaXA=Comprimento do caboA2DD1D2D3HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
LFiltro
06400-1A32X15°5/16-181001513,53325101921223292020/25/30/40/50/60
06400-1A42X15°3/8-161001513,53325101921223292020/25/30/40/50/60
06400-2A42X15°3/8-16127151941301222213,526382420/25/30/40/50/60
06400-2A52X15°1/2-13127151941301222213,526382420/25/30/40/50/60
06400-3A52X15°1/2-1314515234537142821733482620/25/30/40/50/60
06400-3A62X15°5/8-1114515234537142821733482620/25/30/40/50/60
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83