|
|
06613-04 inchAlavanca de aperto ECO de plástico com rosca macho - inch |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado. Pino roscado em aço.Versão:Aço passivado azul.Modo de operação:O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da pressão do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06613-04-1AE1X10 | grafite RAL 7021 | 8-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 3,29 € | | 06613-04-1AE1X20 | grafite RAL 7021 | 8-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 3,29 € | | 06613-04-1A11X10 | grafite RAL 7021 | 10-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 3,29 € | | 06613-04-1A11X20 | grafite RAL 7021 | 10-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 3,29 € | | 06613-04-2A11X20 | grafite RAL 7021 | 10-32 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 3,88 € | | 06613-04-2A11X30 | grafite RAL 7021 | 10-32 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 3,88 € | | 06613-04-2A11X40 | grafite RAL 7021 | 10-32 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 3,92 € | | 06613-04-2A21X20 | grafite RAL 7021 | 1/4-20 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 3,88 € | | 06613-04-2A21X30 | grafite RAL 7021 | 1/4-20 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 3,88 € | | 06613-04-2A21X40 | grafite RAL 7021 | 1/4-20 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 3,92 € | | 06613-04-2A31X20 | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 3,88 € | | 06613-04-2A31X30 | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 3,88 € | | 06613-04-2A31X40 | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 3,92 € | | 06613-04-3A31X20 | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 4,91 € | | 06613-04-3A31X40 | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 5,15 € | | 06613-04-3A31X60 | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 |  | | 5,15 € | | 06613-04-3A41X20 | grafite RAL 7021 | 3/8-16 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 4,91 € | | 06613-04-3A41X40 | grafite RAL 7021 | 3/8-16 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 5,15 € | | 06613-04-3A41X60 | grafite RAL 7021 | 3/8-16 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 |  | | 5,15 € | | 06613-04-1AE84X10 | vermelho RAL 3020 | 8-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 3,29 € | | 06613-04-1AE84X20 | vermelho RAL 3020 | 8-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 3,29 € | | 06613-04-1A184X10 | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 12 |  | | 3,29 € | | 06613-04-1A184X20 | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 20 | 12 |  | | 3,29 € | | 06613-04-2A184X20 | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 3,88 € | | 06613-04-2A184X30 | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 3,88 € | | 06613-04-2A184X40 | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 3,92 € | | 06613-04-2A284X20 | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 3,88 € | | 06613-04-2A284X30 | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 3,88 € | | 06613-04-2A284X40 | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 3,92 € | | 06613-04-2A384X20 | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 20 | 12 |  | | 3,88 € | | 06613-04-2A384X30 | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 30 | 12 |  | | 3,88 € | | 06613-04-2A384X40 | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 40 | 12 |  | | 3,92 € | | 06613-04-3A384X20 | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 4,91 € | | 06613-04-3A384X40 | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 5,15 € | | 06613-04-3A384X60 | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 |  | | 5,15 € | | 06613-04-3A484X20 | vermelho RAL 3020 | 3/8-16 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 20 | 12 |  | | 4,91 € | | 06613-04-3A484X40 | vermelho RAL 3020 | 3/8-16 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 40 | 12 |  | | 5,15 € | | 06613-04-3A484X60 | vermelho RAL 3020 | 3/8-16 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 60 | 12 |  | | 5,15 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|