norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto de plástico, com rosca fêmea e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço brunido - inch
06600 inch

Alavanca de aperto de plástico, com rosca fêmea e anel dentado...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Peças de aço brunido.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06600 inch Alavanca de aperto de plástico, com rosca fêmea e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço brunido - inch 483 kB

Desenhos

Alavanca de aperto de plástico, com rosca fêmea e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço brunido - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuant.
de
dentes
Filtro
06600-1AEΔ18-329101314,524,54153033,540477,516
06600-1A0Δ110-249101314,524,54153033,540477,516
06600-1A1Δ110-329101314,524,54153033,540477,516
06600-1A2Δ11/4-209101314,524,54153033,540477,516
06600-2A2Δ21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520
06600-2A3Δ25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520
06600-3A3Δ35/16-18141621,52337102453,5588091,51122
06600-3A4Δ33/8-16141621,52337102453,5588091,51122
06600-4A4Δ43/8-16171925,527,54310266166951091324
06600-4A5Δ41/2-13171925,527,54310266166951091324
06600-5A5Δ51/2-1323233032,5491233727711012615,526
06600-5A6Δ55/8-1123233032,5491233727711012615,526
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83