norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável - inch
06464 inch

Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, ponta...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308.
Demais peças de aço 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda:a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06464 inch Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável - inch 260 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BQuant.
de
dentes
LFiltro
06464-92A2X21/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101015/20/25/30/40/50/60
06464-92A3X25/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101015/20/25/30/40/50/60
06464-92A4X23/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101020/25/30/40/50/60
06464-93A3X35/16-1816212241,5102454,558,58091111120/25/30/40/50/60
06464-93A4X33/8-1616212241,5102454,558,58091111120/25/30/40/50/60
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83