norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto em zamak com rosca macho e ponta protetora, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço brunido - inch
06460 inch

Alavanca de aperto em zamak com rosca macho e ponta protetora,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Ponta protetora em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Ponta protetora em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Indicação:Cores fornecidas em série:
laranja RAL 2004.

Se L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outras roscas fêmea, cores, bem como versões especiais.
A medida "H1" pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06460 inch Alavanca de aperto em zamak com rosca macho e ponta protetora, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço brunido - inch 238 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em zamak com rosca macho e ponta protetora, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço brunido - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo
laranja RAL 2004
TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LFiltro
06460-92A22X21/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-92A32X25/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-92A42X23/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-93A32X35/16-1816212241,5102454,558,58091112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-93A42X33/8-1616212241,5102454,558,58091112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83