norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca macho, inserto roscado de aço brunido - inch
06458 inch

Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Indicação para encomenda:a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.Indicação:Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06458 inch Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca macho, inserto roscado de aço brunido - inch 279 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca macho, inserto roscado de aço brunido - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de
dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
06458-2A21X15preto RAL 9005acetinado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A21X20preto RAL 9005acetinado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A21X25preto RAL 9005acetinado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A21X30preto RAL 9005acetinado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A21X35preto RAL 9005acetinado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A21X40preto RAL 9005acetinado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A21X45preto RAL 9005acetinado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A21X50preto RAL 9005acetinado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A21X55preto RAL 9005acetinado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A21X60preto RAL 9005acetinado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-2A31X15preto RAL 9005acetinado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A31X20preto RAL 9005acetinado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A31X25preto RAL 9005acetinado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A31X30preto RAL 9005acetinado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A31X35preto RAL 9005acetinado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A31X40preto RAL 9005acetinado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A31X45preto RAL 9005acetinado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A31X50preto RAL 9005acetinado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A31X55preto RAL 9005acetinado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A31X60preto RAL 9005acetinado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-2A41X15preto RAL 9005acetinado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A41X20preto RAL 9005acetinado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A41X25preto RAL 9005acetinado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A41X30preto RAL 9005acetinado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A41X35preto RAL 9005acetinado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A41X40preto RAL 9005acetinado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A41X45preto RAL 9005acetinado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A41X50preto RAL 9005acetinado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A41X55preto RAL 9005acetinado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A41X60preto RAL 9005acetinado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-3A31X15preto RAL 9005acetinado35/16-181621,222371023,83842809111,72215 10,45 €
06458-3A31X20preto RAL 9005acetinado35/16-181621,222371023,83842809111,72220 10,45 €
06458-3A31X25preto RAL 9005acetinado35/16-181621,222371023,83842809111,72225 10,45 €
06458-3A31X30preto RAL 9005acetinado35/16-181621,222371023,83842809111,72230 10,45 €
06458-3A31X35preto RAL 9005acetinado35/16-181621,222371023,83842809111,72235 11,18 €
06458-3A31X40preto RAL 9005acetinado35/16-181621,222371023,83842809111,72240 11,18 €
06458-3A31X45preto RAL 9005acetinado35/16-181621,222371023,83842809111,72245 11,18 €
06458-3A31X50preto RAL 9005acetinado35/16-181621,222371023,83842809111,72250 11,18 €
06458-3A31X55preto RAL 9005acetinado35/16-181621,222371023,83842809111,72255 11,18 €
06458-3A31X60preto RAL 9005acetinado35/16-181621,222371023,83842809111,72260 11,18 €
06458-3A41X15preto RAL 9005acetinado33/8-161621,222371023,83842809111,72215 10,45 €
06458-3A41X20preto RAL 9005acetinado33/8-161621,222371023,83842809111,72220 10,45 €
06458-3A41X25preto RAL 9005acetinado33/8-161621,222371023,83842809111,72225 10,45 €
06458-3A41X30preto RAL 9005acetinado33/8-161621,222371023,83842809111,72230 10,45 €
06458-3A41X35preto RAL 9005acetinado33/8-161621,222371023,83842809111,72235 11,18 €
06458-3A41X40preto RAL 9005acetinado33/8-161621,222371023,83842809111,72240 11,18 €
06458-3A41X45preto RAL 9005acetinado33/8-161621,222371023,83842809111,72245 11,18 €
06458-3A41X50preto RAL 9005acetinado33/8-161621,222371023,83842809111,72250 11,18 €
06458-3A41X55preto RAL 9005acetinado33/8-161621,222371023,83842809111,72255 11,18 €
06458-3A41X60preto RAL 9005acetinado33/8-161621,222371023,83842809111,72260 11,18 €
06458-2A2181X15preto RAL 9005mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A2181X20preto RAL 9005mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A2181X25preto RAL 9005mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A2181X30preto RAL 9005mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A2181X35preto RAL 9005mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A2181X40preto RAL 9005mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A2181X45preto RAL 9005mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A2181X50preto RAL 9005mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A2181X55preto RAL 9005mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A2181X60preto RAL 9005mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-2A3181X15preto RAL 9005mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A3181X20preto RAL 9005mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A3181X25preto RAL 9005mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A3181X30preto RAL 9005mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A3181X35preto RAL 9005mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A3181X40preto RAL 9005mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A3181X45preto RAL 9005mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A3181X50preto RAL 9005mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A3181X55preto RAL 9005mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A3181X60preto RAL 9005mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-2A4181X15preto RAL 9005mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A4181X20preto RAL 9005mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A4181X25preto RAL 9005mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A4181X30preto RAL 9005mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A4181X35preto RAL 9005mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A4181X40preto RAL 9005mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A4181X45preto RAL 9005mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A4181X50preto RAL 9005mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A4181X55preto RAL 9005mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A4181X60preto RAL 9005mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-3A3181X15preto RAL 9005mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72215 10,45 €
06458-3A3181X20preto RAL 9005mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72220 10,45 €
06458-3A3181X25preto RAL 9005mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72225 10,45 €
06458-3A3181X30preto RAL 9005mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72230 10,45 €
06458-3A3181X35preto RAL 9005mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72235 11,18 €
06458-3A3181X40preto RAL 9005mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72240 11,18 €
06458-3A3181X45preto RAL 9005mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72245 11,18 €
06458-3A3181X50preto RAL 9005mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72250 11,18 €
06458-3A3181X55preto RAL 9005mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72255 11,18 €
06458-3A3181X60preto RAL 9005mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72260 11,18 €
06458-3A4181X15preto RAL 9005mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72215 10,45 €
06458-3A4181X20preto RAL 9005mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72220 10,45 €
06458-3A4181X25preto RAL 9005mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72225 10,45 €
06458-3A4181X30preto RAL 9005mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72230 10,45 €
06458-3A4181X35preto RAL 9005mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72235 11,18 €
06458-3A4181X40preto RAL 9005mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72240 11,18 €
06458-3A4181X45preto RAL 9005mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72245 11,18 €
06458-3A4181X50preto RAL 9005mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72250 11,18 €
06458-3A4181X55preto RAL 9005mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72255 11,18 €
06458-3A4181X60preto RAL 9005mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72260 11,18 €
06458-2A2182X15laranja RAL 2004mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A2182X20laranja RAL 2004mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A2182X25laranja RAL 2004mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A2182X30laranja RAL 2004mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A2182X35laranja RAL 2004mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A2182X40laranja RAL 2004mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A2182X45laranja RAL 2004mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A2182X50laranja RAL 2004mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A2182X55laranja RAL 2004mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A2182X60laranja RAL 2004mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-2A3182X15laranja RAL 2004mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A3182X20laranja RAL 2004mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A3182X25laranja RAL 2004mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A3182X30laranja RAL 2004mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A3182X35laranja RAL 2004mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A3182X40laranja RAL 2004mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A3182X45laranja RAL 2004mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A3182X50laranja RAL 2004mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A3182X55laranja RAL 2004mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A3182X60laranja RAL 2004mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-2A4182X15laranja RAL 2004mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A4182X20laranja RAL 2004mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A4182X25laranja RAL 2004mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A4182X30laranja RAL 2004mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A4182X35laranja RAL 2004mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A4182X40laranja RAL 2004mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A4182X45laranja RAL 2004mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A4182X50laranja RAL 2004mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A4182X55laranja RAL 2004mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A4182X60laranja RAL 2004mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-3A3182X15laranja RAL 2004mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72215 10,45 €
06458-3A3182X20laranja RAL 2004mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72220 10,45 €
06458-3A3182X25laranja RAL 2004mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72225 10,45 €
06458-3A3182X30laranja RAL 2004mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72230 10,45 €
06458-3A3182X35laranja RAL 2004mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72235 11,18 €
06458-3A3182X40laranja RAL 2004mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72240 11,18 €
06458-3A3182X45laranja RAL 2004mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72245 11,18 €
06458-3A3182X50laranja RAL 2004mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72250 11,18 €
06458-3A3182X55laranja RAL 2004mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72255 11,18 €
06458-3A3182X60laranja RAL 2004mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72260 11,18 €
06458-3A4182X15laranja RAL 2004mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72215 10,45 €
06458-3A4182X20laranja RAL 2004mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72220 10,45 €
06458-3A4182X25laranja RAL 2004mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72225 10,45 €
06458-3A4182X30laranja RAL 2004mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72230 10,45 €
06458-3A4182X35laranja RAL 2004mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72235 11,18 €
06458-3A4182X40laranja RAL 2004mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72240 11,18 €
06458-3A4182X45laranja RAL 2004mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72245 11,18 €
06458-3A4182X50laranja RAL 2004mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72250 11,18 €
06458-3A4182X55laranja RAL 2004mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72255 11,18 €
06458-3A4182X60laranja RAL 2004mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72260 11,18 €
06458-2A2184X15vermelho RAL 3020mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A2184X20vermelho RAL 3020mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A2184X25vermelho RAL 3020mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A2184X30vermelho RAL 3020mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A2184X35vermelho RAL 3020mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A2184X40vermelho RAL 3020mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A2184X45vermelho RAL 3020mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A2184X50vermelho RAL 3020mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A2184X55vermelho RAL 3020mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A2184X60vermelho RAL 3020mate texturizado21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-2A3184X15vermelho RAL 3020mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A3184X20vermelho RAL 3020mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A3184X25vermelho RAL 3020mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A3184X30vermelho RAL 3020mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A3184X35vermelho RAL 3020mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A3184X40vermelho RAL 3020mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A3184X45vermelho RAL 3020mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A3184X50vermelho RAL 3020mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A3184X55vermelho RAL 3020mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A3184X60vermelho RAL 3020mate texturizado25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-2A4184X15vermelho RAL 3020mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A4184X20vermelho RAL 3020mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A4184X25vermelho RAL 3020mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A4184X30vermelho RAL 3020mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A4184X35vermelho RAL 3020mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A4184X40vermelho RAL 3020mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A4184X45vermelho RAL 3020mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A4184X50vermelho RAL 3020mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A4184X55vermelho RAL 3020mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A4184X60vermelho RAL 3020mate texturizado23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-3A3184X15vermelho RAL 3020mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72215 10,45 €
06458-3A3184X20vermelho RAL 3020mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72220 10,45 €
06458-3A3184X25vermelho RAL 3020mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72225 10,45 €
06458-3A3184X30vermelho RAL 3020mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72230 10,45 €
06458-3A3184X35vermelho RAL 3020mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72235 11,18 €
06458-3A3184X40vermelho RAL 3020mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72240 11,18 €
06458-3A3184X45vermelho RAL 3020mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72245 11,18 €
06458-3A3184X50vermelho RAL 3020mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72250 11,18 €
06458-3A3184X55vermelho RAL 3020mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72255 11,18 €
06458-3A3184X60vermelho RAL 3020mate texturizado35/16-181621,222371023,83842809111,72260 11,18 €
06458-3A4184X15vermelho RAL 3020mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72215 10,45 €
06458-3A4184X20vermelho RAL 3020mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72220 10,45 €
06458-3A4184X25vermelho RAL 3020mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72225 10,45 €
06458-3A4184X30vermelho RAL 3020mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72230 10,45 €
06458-3A4184X35vermelho RAL 3020mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72235 11,18 €
06458-3A4184X40vermelho RAL 3020mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72240 11,18 €
06458-3A4184X45vermelho RAL 3020mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72245 11,18 €
06458-3A4184X50vermelho RAL 3020mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72250 11,18 €
06458-3A4184X55vermelho RAL 3020mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72255 11,18 €
06458-3A4184X60vermelho RAL 3020mate texturizado33/8-161621,222371023,83842809111,72260 11,18 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83