norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto em zamak, plana, com rosca macho, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço brunido - inch
06458 inch

Alavanca de aperto em zamak, plana, com rosca macho, laranja...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Indicação para encomenda:a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.Indicação:Cores fornecidas em série:
laranja RAL 2004.

Se L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06458 inch Alavanca de aperto em zamak, plana, com rosca macho, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço brunido - inch 227 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em zamak, plana, com rosca macho, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço brunido - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de
dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
06458-2A22X15laranja RAL 2004revestimento plástico21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A22X20laranja RAL 2004revestimento plástico21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A22X25laranja RAL 2004revestimento plástico21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A22X30laranja RAL 2004revestimento plástico21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A22X35laranja RAL 2004revestimento plástico21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A22X40laranja RAL 2004revestimento plástico21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A22X45laranja RAL 2004revestimento plástico21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A22X50laranja RAL 2004revestimento plástico21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A22X55laranja RAL 2004revestimento plástico21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A22X60laranja RAL 2004revestimento plástico21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-2A32X15laranja RAL 2004revestimento plástico25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A32X20laranja RAL 2004revestimento plástico25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A32X25laranja RAL 2004revestimento plástico25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A32X30laranja RAL 2004revestimento plástico25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A32X35laranja RAL 2004revestimento plástico25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A32X40laranja RAL 2004revestimento plástico25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A32X45laranja RAL 2004revestimento plástico25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A32X50laranja RAL 2004revestimento plástico25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A32X55laranja RAL 2004revestimento plástico25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A32X60laranja RAL 2004revestimento plástico25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-2A42X15laranja RAL 2004revestimento plástico23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A42X20laranja RAL 2004revestimento plástico23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A42X25laranja RAL 2004revestimento plástico23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A42X30laranja RAL 2004revestimento plástico23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A42X35laranja RAL 2004revestimento plástico23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A42X40laranja RAL 2004revestimento plástico23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A42X45laranja RAL 2004revestimento plástico23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A42X50laranja RAL 2004revestimento plástico23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A42X55laranja RAL 2004revestimento plástico23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A42X60laranja RAL 2004revestimento plástico23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-3A32X15laranja RAL 2004revestimento plástico35/16-181621,222371023,83842809111,72215 10,45 €
06458-3A32X20laranja RAL 2004revestimento plástico35/16-181621,222371023,83842809111,72220 10,45 €
06458-3A32X25laranja RAL 2004revestimento plástico35/16-181621,222371023,83842809111,72225 10,45 €
06458-3A32X30laranja RAL 2004revestimento plástico35/16-181621,222371023,83842809111,72230 10,45 €
06458-3A32X35laranja RAL 2004revestimento plástico35/16-181621,222371023,83842809111,72235 11,18 €
06458-3A32X40laranja RAL 2004revestimento plástico35/16-181621,222371023,83842809111,72240 11,18 €
06458-3A32X45laranja RAL 2004revestimento plástico35/16-181621,222371023,83842809111,72245 11,18 €
06458-3A32X50laranja RAL 2004revestimento plástico35/16-181621,222371023,83842809111,72250 11,18 €
06458-3A32X55laranja RAL 2004revestimento plástico35/16-181621,222371023,83842809111,72255 11,18 €
06458-3A32X60laranja RAL 2004revestimento plástico35/16-181621,222371023,83842809111,72260 11,18 €
06458-3A42X15laranja RAL 2004revestimento plástico33/8-161621,222371023,83842809111,72215 10,45 €
06458-3A42X20laranja RAL 2004revestimento plástico33/8-161621,222371023,83842809111,72220 10,45 €
06458-3A42X25laranja RAL 2004revestimento plástico33/8-161621,222371023,83842809111,72225 10,45 €
06458-3A42X30laranja RAL 2004revestimento plástico33/8-161621,222371023,83842809111,72230 10,45 €
06458-3A42X35laranja RAL 2004revestimento plástico33/8-161621,222371023,83842809111,72235 11,18 €
06458-3A42X40laranja RAL 2004revestimento plástico33/8-161621,222371023,83842809111,72240 11,18 €
06458-3A42X45laranja RAL 2004revestimento plástico33/8-161621,222371023,83842809111,72245 11,18 €
06458-3A42X50laranja RAL 2004revestimento plástico33/8-161621,222371023,83842809111,72250 11,18 €
06458-3A42X55laranja RAL 2004revestimento plástico33/8-161621,222371023,83842809111,72255 11,18 €
06458-3A42X60laranja RAL 2004revestimento plástico33/8-161621,222371023,83842809111,72260 11,18 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83