norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea e ponta protetora, laranja puro acetinado, inserto roscado de aço inoxidável - inch.
06451 inch

Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea e ponta protetora,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Ponta protetora em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico
Peças de aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:São fornecidos em série:
laranja RAL 2004.
Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06451 inch Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea e ponta protetora, laranja puro acetinado, inserto roscado de aço inoxidável - inch. 220 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea e ponta protetora, laranja puro acetinado, inserto roscado de aço inoxidável - inch.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06451-92A22laranja RAL 200421/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 14,09 €
06451-92A32laranja RAL 200425/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 14,09 €
06451-93A32laranja RAL 200435/16-181416212241,5102454,558,580911122 16,02 €
06451-93A42laranja RAL 200433/8-161416212241,5102454,558,580911122 16,02 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83