norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea, acetinada, inserto roscado em aço brunido - inch
06450 inch

Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea, acetinada, inserto...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Indicação:Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06450 inch Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea, acetinada, inserto roscado em aço brunido - inch 353 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea, acetinada, inserto roscado em aço brunido - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Material
do corpo
básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06450-0AD2laranja RAL 2004zinco06-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0AD27vermelho rubi RAL 3003zinco06-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0AD3prata metálicozinco06-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0AE2laranja RAL 2004zinco08-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0AE27vermelho rubi RAL 3003zinco08-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0AE3prata metálicozinco08-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A02laranja RAL 2004zinco010-24910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A027vermelho rubi RAL 3003zinco010-24910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A03prata metálicozinco010-24910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A12laranja RAL 2004zinco010-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A127vermelho rubi RAL 3003zinco010-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A13prata metálicozinco010-32910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A22laranja RAL 2004zinco01/4-20910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A227vermelho rubi RAL 3003zinco01/4-20910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-0A23prata metálicozinco01/4-20910131424,5414,530333037716 6,51 €
06450-1AE2laranja RAL 2004zinco18-32910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1AE27vermelho rubi RAL 3003zinco18-32910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1AE3prata metálicozinco18-32910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A02laranja RAL 2004zinco110-24910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A027vermelho rubi RAL 3003zinco110-24910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A03prata metálicozinco110-24910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A12laranja RAL 2004zinco110-32910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A127vermelho rubi RAL 3003zinco110-32910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A13prata metálicozinco110-32910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A22laranja RAL 2004zinco11/4-20910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A227vermelho rubi RAL 3003zinco11/4-20910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-1A23prata metálicozinco11/4-20910131424,5414,531344047716 6,51 €
06450-2A22laranja RAL 2004zinco21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,21 €
06450-2A227vermelho rubi RAL 3003zinco21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,21 €
06450-2A23prata metálicozinco21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,21 €
06450-2A32laranja RAL 2004zinco25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,21 €
06450-2A327vermelho rubi RAL 3003zinco25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,21 €
06450-2A33prata metálicozinco25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 8,21 €
06450-3A32laranja RAL 2004zinco35/16-181416212237102454,558,580911122 8,99 €
06450-3A327vermelho rubi RAL 3003zinco35/16-181416212237102454,558,580911122 8,99 €
06450-3A33prata metálicozinco35/16-181416212237102454,558,580911122 8,99 €
06450-3A42laranja RAL 2004zinco33/8-161416212237102454,558,580911122 8,99 €
06450-3A427vermelho rubi RAL 3003zinco33/8-161416212237102454,558,580911122 8,99 €
06450-3A43prata metálicozinco33/8-161416212237102454,558,580911122 8,99 €
06450-4A42laranja RAL 2004zinco43/8-1617192727,54310276367,5951091324 10,50 €
06450-4A427vermelho rubi RAL 3003zinco43/8-1617192727,54310276367,5951091324 10,50 €
06450-4A43prata metálicozinco43/8-1617192727,54310276367,5951091324 10,50 €
06450-4A52laranja RAL 2004zinco41/2-1317192727,54310276367,5951091324 10,50 €
06450-4A527vermelho rubi RAL 3003zinco41/2-1317192727,54310276367,5951091324 10,50 €
06450-4A53prata metálicozinco41/2-1317192727,54310276367,5951091324 10,50 €
06450-5A52laranja RAL 2004zinco51/2-1323233132491231,57377,51101261526 13,14 €
06450-5A527vermelho rubi RAL 3003zinco51/2-1323233132491231,57377,51101261526 13,14 €
06450-5A53prata metálicozinco51/2-1323233132491231,57377,51101261526 13,14 €
06450-5A62laranja RAL 2004zinco55/8-1123233132491231,57377,51101261526 13,14 €
06450-5A627vermelho rubi RAL 3003zinco55/8-1123233132491231,57377,51101261526 13,14 €
06450-5A63prata metálicozinco55/8-1123233132491231,57377,51101261526 13,14 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83