norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto em zamak sob pressão, plana, com rosca fêmea, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço inoxidável - inch
06449 inch

Alavanca de aperto em zamak sob pressão, plana, com rosca fêmea,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:São fornecidos em série:
laranja RAL 2004.
Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06449 inch Alavanca de aperto em zamak sob pressão, plana, com rosca fêmea, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço inoxidável - inch 217 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em zamak sob pressão, plana, com rosca fêmea, laranja puro acetinado, inserto roscado em aço inoxidável - inch

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06449-2A22laranja RAL 2004revestimento plástico21/4-201213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 12,66 €
06449-2A32laranja RAL 2004revestimento plástico25/16-181213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 12,66 €
06449-3A32laranja RAL 2004revestimento plástico35/16-18141621,222371023,83842809111,722 14,36 €
06449-3A42laranja RAL 2004revestimento plástico33/8-16141621,222371023,83842809111,722 14,36 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83