norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto, aço, com rosca macho, acabamento martelado, inserto roscado, aço brunido - inch
06441 inch

Alavanca de aperto, aço, com rosca macho, acabamento martelado,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca cinza prateado com acabamento em esmalte martelado.
Peças de aço brunido.
Indicação para encomenda:a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.Indicação:Para consultar as medidas faltantes, verifique os dados da alavanca de aperto em aço com rosca fêmea.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06441 inch Alavanca de aperto, aço, com rosca macho, acabamento martelado, inserto roscado, aço brunido - inch 320 kB

Desenhos

Alavanca de aperto, aço, com rosca macho, acabamento martelado, inserto roscado, aço brunido - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
TamanhoXDD1D2HH1H3H4AA1Quantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
06441-1A4X20Aço13/8-1619282040,5126568,5831072420 26,32 €
06441-1A4X30Aço13/8-1619282040,5126568,5831072430 26,32 €
06441-1A4X40Aço13/8-1619282040,5126568,5831072440 27,58 €
06441-1A4X45Aço13/8-1619282040,5126568,5831072445 27,58 €
06441-1A4X50Aço13/8-1619282040,5126568,5831072450 27,58 €
06441-1A4X60Aço13/8-1619282040,5126568,5831072460 27,58 €
06441-1A5X20Aço11/2-1319282040,5126568,5831072420 26,32 €
06441-1A5X30Aço11/2-1319282040,5126568,5831072430 26,32 €
06441-1A5X40Aço11/2-1319282040,5126568,5831072440 27,58 €
06441-1A5X45Aço11/2-1319282040,5126568,5831072445 27,58 €
06441-1A5X50Aço11/2-1319282040,5126568,5831072450 27,58 €
06441-1A5X60Aço11/2-1319282040,5126568,5831072460 27,58 €
06441-2A5X25Aço21/2-1323352551,51279,5841081382625 35,36 €
06441-2A5X30Aço21/2-1323352551,51279,5841081382630 35,36 €
06441-2A5X40Aço21/2-1323352551,51279,5841081382640 36,71 €
06441-2A5X45Aço21/2-1323352551,51279,5841081382645 36,71 €
06441-2A5X50Aço21/2-1323352551,51279,5841081382650 36,71 €
06441-2A5X60Aço21/2-1323352551,51279,5841081382660 36,71 €
06441-2A6X25Aço25/8-1123352551,51279,5841081382625 35,36 €
06441-2A6X30Aço25/8-1123352551,51279,5841081382630 35,36 €
06441-2A6X40Aço25/8-1123352551,51279,5841081382640 36,71 €
06441-2A6X45Aço25/8-1123352551,51279,5841081382645 36,71 €
06441-2A6X50Aço25/8-1123352551,51279,5841081382650 36,71 €
06441-2A6X60Aço25/8-1123352551,51279,5841081382660 36,71 €
06441-3A6X30Aço35/8-1130433060129397,51321683630 48,88 €
06441-3A6X40Aço35/8-1130433060129397,51321683640 50,47 €
06441-3A6X50Aço35/8-1130433060129397,51321683650 50,47 €
06441-3A6X60Aço35/8-1130433060129397,51321683660 50,47 €
06441-3A7X30Aço33/4-1030433060129397,51321683630 48,88 €
06441-3A7X40Aço33/4-1030433060129397,51321683640 50,47 €
06441-3A7X50Aço33/4-1030433060129397,51321683650 50,47 €
06441-3A7X60Aço33/4-1030433060129397,51321683660 50,47 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83