norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Chave de torque para morsa de 5 eixos versão compacta
96662

Chave de torque para morsa de 5 eixos versão compacta

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Superfície: cromado endurecidoIndicação:Conjunto de chaves de torque 4-40:
Precisão do dispositivo de engate de +/- 2% do valor da graduação (no sentido do acionamento)
Instrumentos de medição de excelência com elevada precisão – para os mais altos requisitos
Robustas e resistentes estruturas em aço de cromo duro numa forma da estrutura elegante
Seguro: - Em termos de sensação tátil (desengate rápido)
- Em termos acústicos (elemento angular)
Catraca reversível de uso intuitivo.
De manutenção simples (conjuntos de reparação de catracas para montagem autônoma orientada para o cliente)
Alavanca de comutação integrada.
Ajuste do valor de torque pretendido de forma rápida e segura ao rodar o cabo
Botão rotativo para bloqueio adicional do ajuste
Manípulo em formato ergonômico com gola reduz perigo de deslizamento ou lesão
Graduação em escala exata e precisa
Com número de série e certificado de calibragem
Superfície: cromo duro
DIN EN ISO 6789-2:2017, perfil quadrado de acordo com a DIN 3120, ISO 1174-1

Detalhes de catraca reversível de encaixe:
20 dentes, máx. 40Nm
Saída de 6,3 = 1/4 polegada
Perfil quadrado de acordo com a norma DIN 3120, ISO 1174-1
Estampada
Superfície banhada a cromo

Indicação relativa à catraca reversível de encaixe:
Graças à rápida mudança da catraca reversível de encaixe na chave de torque, é possível garantir a precisão de 2% em ambas as direções.

Encaixe de chave de caixa para chave de fenda:
Superfície em TiN
DIN 7422
Perfil quadrado de 1/4 polegada
adequado para catraca reversível


Recomendação:
Intervalos verificação anuais das chaves de torque, sendo que o limite máximo é de 5000 mudanças de carga.
Princípio de funcionamento:Modo de funcionamento dos manípulos de chave de torque
Para desbloquear, arraste o manípulo aprox. 8 mm para trás.
Continue girando o manípulo até o torque desejado.
Em seguida, gire um pouco o manípulo na direção contrária para bloquear.
FornecimentoConjunto composto por:
Chave de torque
Catraca reversível de encaixe
Encaixe de chave de fenda TC4
Encaixe de chave de fenda TC6
Encaixe de chave de fenda TC8
Adequado paraSistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 80
Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 50
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 96662 Chave de torque para morsa de 5 eixos versão compacta 129 kB

Desenhos

Chave de torque para morsa de 5 eixos versão compacta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoVersão 1Tipo de
produto
Torque
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
96662-01Chave De Torqueconjuntocabo girátório4 - 40 537,05 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83