norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Módulo básico de 5 eixos UNILOCK VARIO tamanho de sistema 80 mm
42201-15

Módulo básico de 5 eixos UNILOCK VARIO tamanho de sistema 80 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação:Com o módulo básico de 5 eixos UNILOCK VARIO, são possíveis posições flexíveis ao apertar peças de trabalho e dispositivos.
O módulo básico VARIO pode ser fixado através do trilho na base com um ou dois pinos de guia UNILOCK. Se forem usados dois pinos de guia, o trilho é conduzido entre os pinos de guia e só pode ser movido para a frente ou para trás ao longo da direção dos pinos de guia. Ao usar apenas um pino de guia UNILOCK, o módulo básico VARIO pode ser rodado livremente. A posição é fixada com o parafuso sextavado traseiro. Assim, é possível obter dimensões reais variáveis. Muitas vezes, este módulo básico é usado como terceiro ou quarto ponto de aperto.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N
- Força de retenção (M12) 50.000 N
- Força de retenção (M16) 75.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.

Um tamanho de pino de guia consistente no sistema de fixação modular de 5 eixos 80 e a compatibilidade com o sistema de fixação pneumático de ponto zero garantem diversas possibilidades de aplicação.
Dados técnicos:- Força de admissão 15 kN.
- Torque de aperto 15 Nm.
- Repetibilidade ≤ 0,005 mm.
Vantagens:- Módulo básico regulável, utilizável de forma flexível.
- Acionamento mecânico.
- Posicionamento através de cones curtos.
- Altas forças de admissão.
- Otimização do tempo de preparação.
Acessórios:Pino de guia 42208, 42209, 42210, 42211.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 42201-15 Módulo básico de 5 eixos UNILOCK VARIO tamanho de sistema 80 mm 283 kB

Desenhos

Módulo básico de 5 eixos UNILOCK VARIO tamanho de sistema 80 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoL

BHSWTorque
de aperto
máx. Nm
Forças de admissão
kN
CADAces.PreçoEncomendar
42201-15-1359812501359812561515 1.581,25 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83