norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Placa básica para o sistema de 5 eixos UNILOCK de fixação universal, tamanho de sistema 80 mm
42202

Placa básica para o sistema de 5 eixos UNILOCK de fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:Corpo básico oxidado.
Superfícies de funcionamento endurecidas e retificadas.
Indicação:As placas base do sistema de 5 eixos UNILOCK para fixação universal encaixam em mesas de trabalho com sistema de fixação com furos ou em versões com ranhura em T, bem como em paletes de entalhes. Devido à sua estrutura estável, estas bases de aumento são ideais como elementos de base para peças de trabalho grandes e pesadas. Através da disposição das ranhuras de fixação, é possível fazer uma adaptação flexível à peça de trabalho e à mesa de trabalho.
Maiores distâncias das ranhuras em "T" podem ser alcançadas com a versão maior.
Na versão pequena, as ranhuras de fixação estão abertas para um melhor escoamento das cavacos.
Vantagens:Estrutura básica estável para fixação dos módulos básicos de 5 eixos para aperto de peças de trabalho grandes e pesadas.
Fixação rápida das placas de base devido à grande quantidade de ranhuras de fixação na mesa de trabalho.
Posicionamento flexível das peças de trabalho na mesa de trabalho.
Indicação de desenho:
Forma GA: versão grande
Forma KA: versão pequeno
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 42202 Placa básica para o sistema de 5 eixos UNILOCK de fixação universal, tamanho de sistema 80 mm 259 kB

Desenhos (visão geral)

Placa básica para o sistema de 5 eixos UNILOCK de fixação universal, tamanho de sistema 80 mm

Placa básica para o sistema de 5 eixos UNILOCK de fixação universal, versão grande, tamanho de sistema 80 mm

mais informações

Desenhos

Placa básica para o sistema de 5 eixos UNILOCK de fixação universal, versão grande, tamanho de sistema 80 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 2LBHFuro de fixaçãoPeso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
42202-25027005021versão grande269,525050máx. M2014.7 805,00 €

Placa básica para o sistema de 5 eixos UNILOCK de fixação universal, versão pequeno, tamanho de sistema 80 mm

mais informações

Desenhos

Placa básica para o sistema de 5 eixos UNILOCK de fixação universal, versão pequeno, tamanho de sistema 80 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 2LBHFuro de fixaçãoPeso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
42202-23523505025versão pequeno23523550máx. M2415.3 708,40 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83