norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Abraçadeiras e elementos para conexão de tubos da norelem

Com o auxílio de abraçadeiras e elementos para conexão de tubos, é possível unir tubos quadrados com tubos redondos. Com abraçadeiras e elementos para conexão de tubos disponíveis na loja virtual da norelem, você realiza construções simples.

Sistemas de conexão de tubos

Na maioria dos sistemas de conexão tubulares, utiliza-se conexões de encaixe, como elementos para conexão de tubos. Além disso, existe a possibilidade de alcançar a conexão de tubos ideal por fechamento de forma.

Na maiora dos casos, os tubos são fixados na conexão tubular por meio de um parafuso (conector de aperto). Para alterar uma construção tubular já existente adaptando a outro diâmetro e seção transversal, é necessário efetuar apenas a troca simples de uma bucha redutora quadrada ou bucha redutora redonda.

Áreas de aplicação das abraçadeiras e sistemas de conexão de tubos

  • Para estruturas de suporte, como andaimes e armações
  • Para elementos de segurança, como corrimãos, parapeitos, barreiras para máquinas e proteção contra quedas
  • Dispositivos gerais e estruturas auxiliares
  • Tecnologia de eventos (construção de feiras, construção de exposições, tecnologia de palco)
  • Na indústria, para a criação de locais de trabalho e fábricas de produção
  • Em profissões de ofício, equipagem de oficinas e lojas

Função das abraçadeiras

Nas abraçadeiras e sistemas para conexão de tubos da norelem, é possível atingir uma prensagem dos tubos de quase 360°. Neste caso, a carcaça reveste o tubo por completo enquanto que um parafuso efetua a prensagem da carcaça completa. A conexão tubular se encontra sobre pressão superficial.

Vantagens dos sistemas de conexão tubulares da norelem

Os elementos para conexão de tubos da norelem oferecem a solução ideal para cada área de aplicação. Os elementos para conexão de tubos da norelem são peças normatizadas e padronizadas e podem ser utilizados com os diâmetros de tubos convencionais do mercado. Com o auxílio adicional de buchas redutoras, eles podem ser aplicados em elementos de conexão de tubos maiores. Assim, os elementos para conexão de tubos da norelem possibilitam alta flexibilidade na construção do seu sistema tubular.

Abraçadeiras para conexão de tubos de plástico, alumínio, aço ou ferro fundido cinzento?

O material disponível para seleção dos elementos para conexão de tubos devem ser adaptados à função correspondente da conexão tubular. Aqui, a norelem oferece uma seleção de diferentes tipos de materiais na sua loja virtual como plástico, ferro fundido cinzento, alumínio ou aço para a sua conexão tubular ideal.
Se as construções do seu projeto forem maiores, devendo suportar maior carga, recomendamos abraçadeiras de alumínio ou aço inoxidável. Nas construções mais caras, que estarão eventualmente expostas às condições climáticas, recomendamos utilizar abraçadeiras de aço inoxidável.

Abraçadeiras para conexão de tubos de plástico

O plástico é utilizado frequentemente na conexão de tubos para sistemas tubulares utilizados em salas.

O tamanho certo de abraçadeiras para a sua aplicação individual

Tanto a loja virtual da norelem como o catálogo „THE BIG GREEN BOOK” oferecem diferentes modelos de abraçadeiras. O tipo de abraçadeira deve ser selecionada sempre de acordo com o tipo de aplicação de cada sistema de conexão tubular. Na linha de sistemas de conexão de tubos da norelem, você pode diferenciar as aplicações paratubos redondos e quadrados, isto é, para cada tipo de tubo, você escolhe a abraçadeira correspondente.

Abraçadeiras duplas de conexão cruzada

As abraçadeiras duplas de conexão cruzada da norelem são utilizadas quando é necessário unir dois tubos cruzados. O parafuso de fixação com porca serve como prensa, contribuindo assim para a conexão fixa.

Abraçadeiras de conexão em T

As abraçadeiras de conexão em T da norelem são apropriadas para a união de dois tubos em forma de T, isto é, para um posicionamento de tubos da posição vertical para horizontal. Neste caso, os parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno e as porcas zincadas contribuem para uma união segura.

Abraçadeiras de conexão angular

As abraçadeiras de conexão angular da norelem oferecem uma união segura de 90 graus. Os parafusos de fixação contribuem para uma união roscada segura.

Abraçadeiras com pedestal

As abraçadeiras com pedestal são aplicadas quando for necessário posicionar um tubo de forma fixa na posição vertical.






Exemplo de aplicação de uma conexão de tubos redondos para um suporte de monitor no ambiente de trabalho:

Abraçadeiras com flange

A unidade linear de sistema tubular (flange) é eficaz, de baixo custo e pode ser utilizada em aplicações universais. O sistema de conexão tubular oferece boa rigidez, baixa flexão e alta capacidade de suporte de carga. Para os mais diversos casos de aplicação e as mais diversas cargas, encontram-se à disposição quatro tamanhos diferentes (tubo guia de Ø 18 mm até 50 mm).

Características:
– Cursos de descolamento em série acima de 2.000 mm
– Precisão de posicionamento até ±0,2 mm em 300 mm
– Velocidade de deslocamento até 1,5 m/min
– Acionamento por fuso com rosca trapezoidal
– Posição de montagem aleatória

Descrição técnica:

Um fuso roscado posicionado no tubo guia com a respectiva porca guia transmite o movimento rotativo às bases corrediças. O fuso é protegido contra torção pela cunha de arraste.

Fixação da unidade linear:

Conforme a posição de montagem e a aplicação almejada, a unidade linear pode ser fixada por elementos de fixação. Para isso, encontram-se disponíveis abraçadeiras do nosso sistema de conexão de tubos.






Exemplo de aplicação de uma esteira transportadora para o transporte de embalagens:

Abraçadeiras retas

As abraçadeiras retas são utilizadas sempre quando for necessário conectar dois tubos em união reta. O parafuso de cabeça cilíndrica com porca sextavada zincada promove uma união segura de tubos em sistemas tubulares.

Abraçadeira para conexão de tubos com articulação para perfis, abraçadeira articulada e pé nivelador articulado

Abraçadeiras articuladas com dentes internos podem ser unidas às versões com dentes externos (veja artigo 29026), formando assim uma articulação. As articulações para perfis são reguláveis 180° sem intervalos. Elas podem ser reguladas e aplicadas individualmente em ângulos para a respectiva aplicação. O parafuso de cabeça cilíndrica com porca sextavada zincados contribui para uma conexão segura dos tubos no sistema de conexão tubular.

       

Acessórios para abraçadeiras para conexão de tubos

Além das abraçadeiras, a loja virtual da norelem oferece um sortimento abrangente em acessórios para sistemas de conexão de tubos como:

    

Buchas redutoras

Com a aplicação de buchas redutoras, é possível apertar tubos menores ou adaptar tubos quadrados para redondos.

   

Tampões

Tampões são utilizados como protetores de cantos ou para fechar as extremidades dos tubos. A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83