norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Dados técnicos sobre as guias de deslizamento linear DryLin

Forças excêntricas
Para o uso ideal dos mancais lineares DryLin® livres de manutenção, deve-se observar algumas recomendações. Através dos altos valores de atrito, comparados com guias lineares de esferas, deve-se contar com uma maior força de acionamento. Fatores como grandes distâncias de mancais sobre uma guia, bem como baixas cargas de torque, através de acionamento e massa, influenciam positivamente as propriedades de deslizamento e desgaste da guia.
Funcionamento silencioso
Elementos corrediços de plástico que deslizam sobre eixos retificados ou guias perfiladas não emitem quase ruídos. Ao contrário dos tipos tradicionais de guias esféricas, a emissão de ruído não aumenta simultaneamente com o aumento da velocidade.
A regra de 2:1
Se na aplicação de mancais de deslizamento não for considerada a regra 2:1, o resultado será um movimento irregular, podendo causar até o bloqueio do sistema. Freqüentemente é possível obter uma solução por meio de simples alterações. O princípio deste mecanismo não é dependente dos fatores de carga ou força motriz. É um produto de atrito e está sempre referente ao rolamento fixo.

Quanto mais longe o acionamento do rolamento piloto estiver, maior será o desgaste e a força motriz necessária. Se a distância entre a força motriz do rolamento fixo for maior do que o dobro da distância dos mancais (regra 2:1), a guia sofrerá teoricamente um travamento, quando atigir um coeficiente de atrito de 0,25.
Indicação de construção
Na aplicação de sistemas com dois trilhos paralelos, um lado deve ser definido como rolamento livre. Para quaisquer posições de montagem, seja horizontal, vertical ou lateral, existe a solução ideal de rolamentos fixo e livre. Esta forma de montagem facilita a acessibilidade ou impede o travamento da guia, quando há desvios de paralelismo entre os trilhos.

O rolamento fixo é realizado pela retirada dos elementos deslizantes, estaticamente sobredimensionais. Na direção de um provável erro de paralelismo, surgirá um grau de liberdade adicional sobre uma guia. É possível equiparar erros de paralelismo no rolamento fixo-livre até uma faixa máxima de 0,5mm. Deve-se observar na montagem, que o rolamento de lado livre apresente a mesma folga nas duas direções. A versão de rolamento fixo-livre recomendada por nós pode ser verificada nas imagens configuradas ao lado.

As superfícies de contato dos trilhos e carros guias devem apresentar uma boa planicidade (por exemplo, através de superfícies retificadas), para evitar tensões no sistema. Pequenas irregularidades (de até 0,5mm) nas superfícies de contato podem ser equiparadas por meio de uma folga maior, ajustada individualmente. O ajuste da folga somente será efetivo em estado descarregado.
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83