norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Test

Sistemas de medição de curso

Sistemas de medição de curso, também chamados de displays magnéticos para indicação de posição ou sistemas de medição e indicação são utilizados para medição de distâncias. Eles detectam determinadas distâncias em relação a um objeto.
Em geral diferencia-se entre um sistema de medição de graduação absoluta e incremental. No curso de medição de graduação incremental, a medição parte do ponto zero. Na versão de medição absoluta, serão medidos somente os incrementos do curso total.
Em relação à leitura de valores, diferencia-se em método analógico e digital. Enquanto que o sistema analógico transmite um sinal contínuo, os sistemas digitais emitem um sinal gradualmente alternado.
Sistemas de medição de curso são flexíveis e podem ser utilizados nas mais diferentes áreas. A gama de aplicação se estende desde a construção de máquinas clássicas e equipamentos, até a indústria metalúrgica, de madeira e plástico.

norelem movimenta

Com os novos aparelhos de medição e visores, a norelem anpliou a sua linha de produtos, oferecendo sistemas de medição de curso com funcionamento à bateria, para determinação exata de posição e ângulo. O sistema de medição de curso completo é composto de um display LCD , um sensor magnético de encaixe e uma fita magnética com escala de medição de codificação incremental. Como alternativa para as fitas magnéticas, a norelem oferece sensores de posição de eixo oco com detecção magnética. A leitura é feita por uma engrenagem geradora de pulsos de 18 polos de 5 mm. O sistema de medição de curso é utilizado para medição linear e de ângulos em serras de mesa ou para determinação de posições em centros de furação, entre outras aplicações.
Os displays magnéticos para indicação de posição funcionam com baterias convencionais. O sensor é conectado por meio de um conector de encaixe no lado traseiro do display. A fita magnética juntamente com o visor detecta sinais, que serão transformados em dados lineares. Devido à grande distância de leitura entre o sensor e a fita (até 2mm), é possível operar sem desgaste e com baixa manutenção. Este fato leva ainda o sistema a uma certa resistência à poeira, aparas e umidade. Além disso, os displays são de fácil operação, facilitando a programação livre de parâmetros como resolução, valores offset e tempo de desligamento, através do teclado.
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83