|
|
06600 inchAlavancas de aperto de plástico com rosca fêmea e posicionador,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alavanca de aperto em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak. Peças de aço com classe de resistência 5.8. Botão de pressão em plástico (POM).Versão:Peças de aço brunido.Indicação:∆ Adicione neste campo a cor da alavanca de aperto desejada. As cores padrão são as seguintes: Alavanca de aperto grafite escuro, botão de pressão vermelho tráfego. Alavanca de aperto laranja, botão de pressão grafite escuro. Alavanca de aperto vermelho tráfego, botão de pressão grafite escuro.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Tamanho | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06600-711AE | grafite RAL 7021 | 1 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-721AE | laranja RAL 2004 | 1 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-731AE | vermelho RAL 3020 | 1 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-711A0 | grafite RAL 7021 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-721A0 | laranja RAL 2004 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-731A0 | vermelho RAL 3020 | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-711A1 | grafite RAL 7021 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-721A1 | laranja RAL 2004 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-731A1 | vermelho RAL 3020 | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-711A2 | grafite RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-721A2 | laranja RAL 2004 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-731A2 | vermelho RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 |  | | 4,80 € | | 06600-712A2 | grafite RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 5,67 € | | 06600-722A2 | laranja RAL 2004 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 5,67 € | | 06600-732A2 | vermelho RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 5,67 € | | 06600-712A3 | grafite RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 5,67 € | | 06600-722A3 | laranja RAL 2004 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 5,67 € | | 06600-732A3 | vermelho RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 |  | | 5,67 € | | 06600-713A3 | grafite RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 7,03 € | | 06600-723A3 | laranja RAL 2004 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 7,03 € | | 06600-733A3 | vermelho RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 7,03 € | | 06600-713A4 | grafite RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 7,03 € | | 06600-723A4 | laranja RAL 2004 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 7,03 € | | 06600-733A4 | vermelho RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 |  | | 7,03 € | | 06600-714A4 | grafite RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,89 € | | 06600-724A4 | laranja RAL 2004 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,89 € | | 06600-734A4 | vermelho RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,89 € | | 06600-714A5 | grafite RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,89 € | | 06600-724A5 | laranja RAL 2004 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,89 € | | 06600-734A5 | vermelho RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,89 € | | 06600-715A5 | grafite RAL 7021 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 10,78 € | | 06600-725A5 | laranja RAL 2004 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 10,78 € | | 06600-735A5 | vermelho RAL 3020 | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 10,78 € | | 06600-715A6 | grafite RAL 7021 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 10,78 € | | 06600-725A6 | laranja RAL 2004 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 10,78 € | | 06600-735A6 | vermelho RAL 3020 | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 110 | 126 | 15,5 | 26 |  | | 10,78 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|