|
|
06461 inchAlavanca de aperto em zamak com rosca macho, acetinado, inserto... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305. Versão:Cabo de alavanca com revestimento plástico. Peças de aço com acabamento natural.Indicação para encomenda:a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.Indicação:Fornecidos em série: Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.Sob consulta:Roscas macho, comprimentos de parafusos, outras cores, bem como versões especiais adicionais. A medida "H1" pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.Indicação de desenho:1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Superfície Corpo básico | Tamanho | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06461-0AE27X10 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE27X15 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE27X20 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE27X25 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE2X10 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE2X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE2X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE2X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE3X10 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE3X15 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE3X20 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0AE3X25 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | 8-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A027X10 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0A027X15 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0A027X20 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0A027X25 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A02X10 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0A02X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0A02X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0A02X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A03X10 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0A03X15 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0A03X20 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0A03X25 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A127X10 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0A127X15 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0A127X20 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0A127X25 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A12X10 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0A12X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0A12X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0A12X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A13X10 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0A13X15 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0A13X20 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0A13X25 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A227X10 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0A227X15 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0A227X20 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0A227X25 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A227X30 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 9,91 € | | 06461-0A227X40 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 10,70 € | | 06461-0A227X50 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 10,70 € | | 06461-0A22X10 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0A22X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0A22X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0A22X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A22X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 9,91 € | | 06461-0A22X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 10,70 € | | 06461-0A22X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 10,70 € | | 06461-0A23X10 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-0A23X15 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-0A23X20 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-0A23X25 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-0A23X30 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 30 |  | | 9,91 € | | 06461-0A23X40 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 40 |  | | 10,70 € | | 06461-0A23X50 | prata metálico | revestimento plástico | 0 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | 50 |  | | 10,70 € | | 06461-1A027X15 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-1A027X20 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-1A027X25 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-1A02X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-1A02X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-1A02X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-1A03X15 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-1A03X20 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-1A03X25 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-1A127X15 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-1A127X20 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-1A127X25 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-1A12X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-1A12X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-1A12X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-1A13X15 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-1A13X20 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-1A13X25 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-1A227X10 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-1A227X15 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-1A227X20 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-1A227X25 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-1A227X30 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 9,91 € | | 06461-1A227X40 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 10,70 € | | 06461-1A227X50 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 10,70 € | | 06461-1A22X10 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-1A22X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-1A22X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-1A22X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-1A22X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 9,91 € | | 06461-1A22X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 10,70 € | | 06461-1A22X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 10,70 € | | 06461-1A23X10 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 9,91 € | | 06461-1A23X15 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 9,91 € | | 06461-1A23X20 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 9,91 € | | 06461-1A23X25 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 9,91 € | | 06461-1A23X30 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 9,91 € | | 06461-1A23X40 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 10,70 € | | 06461-1A23X50 | prata metálico | revestimento plástico | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 10,70 € | | 06461-2A227X15 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 12,31 € | | 06461-2A227X20 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 12,31 € | | 06461-2A227X25 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 12,31 € | | 06461-2A227X30 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 12,31 € | | 06461-2A227X40 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 13,23 € | | 06461-2A227X50 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 13,23 € | | 06461-2A227X60 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 13,23 € | | 06461-2A22X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 12,31 € | | 06461-2A22X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 12,31 € | | 06461-2A22X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 12,31 € | | 06461-2A22X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 12,31 € | | 06461-2A22X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 13,23 € | | 06461-2A22X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 13,23 € | | 06461-2A22X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 13,23 € | | 06461-2A23X15 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 12,31 € | | 06461-2A23X20 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 12,31 € | | 06461-2A23X25 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 12,31 € | | 06461-2A23X30 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 12,31 € | | 06461-2A23X40 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 13,23 € | | 06461-2A23X50 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 13,23 € | | 06461-2A23X60 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 13,23 € | | 06461-2A327X15 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 12,31 € | | 06461-2A327X20 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 12,31 € | | 06461-2A327X25 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 12,31 € | | 06461-2A327X30 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 12,31 € | | 06461-2A327X40 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 13,23 € | | 06461-2A327X50 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 13,23 € | | 06461-2A327X60 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 13,23 € | | 06461-2A32X15 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 12,31 € | | 06461-2A32X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 12,31 € | | 06461-2A32X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 12,31 € | | 06461-2A32X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 12,31 € | | 06461-2A32X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 13,23 € | | 06461-2A32X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 13,23 € | | 06461-2A32X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 13,23 € | | 06461-2A33X15 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 12,31 € | | 06461-2A33X20 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 12,31 € | | 06461-2A33X25 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 12,31 € | | 06461-2A33X30 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 12,31 € | | 06461-2A33X40 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 13,23 € | | 06461-2A33X50 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 13,23 € | | 06461-2A33X60 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 13,23 € | | 06461-2A427X20 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 12,31 € | | 06461-2A427X25 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 12,31 € | | 06461-2A427X30 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 12,31 € | | 06461-2A427X40 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 13,23 € | | 06461-2A427X50 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 13,23 € | | 06461-2A427X60 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 13,23 € | | 06461-2A42X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 12,31 € | | 06461-2A42X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 12,31 € | | 06461-2A42X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 12,31 € | | 06461-2A42X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 13,23 € | | 06461-2A42X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 13,23 € | | 06461-2A42X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 13,23 € | | 06461-2A43X20 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 12,31 € | | 06461-2A43X25 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 12,31 € | | 06461-2A43X30 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 12,31 € | | 06461-2A43X40 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 13,23 € | | 06461-2A43X50 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 13,23 € | | 06461-2A43X60 | prata metálico | revestimento plástico | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 13,23 € | | 06461-3A327X20 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 14,11 € | | 06461-3A327X25 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 14,11 € | | 06461-3A327X30 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 14,11 € | | 06461-3A327X40 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 15,05 € | | 06461-3A327X50 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 15,05 € | | 06461-3A327X60 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 15,05 € | | 06461-3A32X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 14,11 € | | 06461-3A32X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 14,11 € | | 06461-3A32X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 14,11 € | | 06461-3A32X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 15,05 € | | 06461-3A32X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 15,05 € | | 06461-3A32X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 15,05 € | | 06461-3A33X20 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 14,11 € | | 06461-3A33X25 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 14,11 € | | 06461-3A33X30 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 14,11 € | | 06461-3A33X40 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 15,05 € | | 06461-3A33X50 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 15,05 € | | 06461-3A33X60 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 15,05 € | | 06461-3A427X20 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 14,11 € | | 06461-3A427X25 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 14,11 € | | 06461-3A427X30 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 14,11 € | | 06461-3A427X40 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 15,05 € | | 06461-3A427X50 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 15,05 € | | 06461-3A427X60 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 15,05 € | | 06461-3A42X20 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 14,11 € | | 06461-3A42X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 14,11 € | | 06461-3A42X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 14,11 € | | 06461-3A42X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 15,05 € | | 06461-3A42X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 15,05 € | | 06461-3A42X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 15,05 € | | 06461-3A43X20 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 14,11 € | | 06461-3A43X25 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 14,11 € | | 06461-3A43X30 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 14,11 € | | 06461-3A43X40 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 15,05 € | | 06461-3A43X50 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 15,05 € | | 06461-3A43X60 | prata metálico | revestimento plástico | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 15,05 € | | 06461-4A527X25 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 18,87 € | | 06461-4A527X30 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 18,87 € | | 06461-4A527X40 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 20,07 € | | 06461-4A527X50 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 20,07 € | | 06461-4A527X60 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 20,07 € | | 06461-4A52X25 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 18,87 € | | 06461-4A52X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 18,87 € | | 06461-4A52X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 20,07 € | | 06461-4A52X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 20,07 € | | 06461-4A52X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 20,07 € | | 06461-4A53X25 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 18,87 € | | 06461-4A53X30 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 18,87 € | | 06461-4A53X40 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 20,07 € | | 06461-4A53X50 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 20,07 € | | 06461-4A53X60 | prata metálico | revestimento plástico | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 20,07 € | | 06461-5A627X30 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 23,99 € | | 06461-5A627X40 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 26,02 € | | 06461-5A627X50 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 26,02 € | | 06461-5A627X60 | vermelho rubi RAL 3003 | revestimento plástico | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 26,02 € | | 06461-5A62X30 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 23,99 € | | 06461-5A62X40 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 26,02 € | | 06461-5A62X50 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 26,02 € | | 06461-5A62X60 | laranja RAL 2004 | revestimento plástico | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 26,02 € | | 06461-5A63X30 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 23,99 € | | 06461-5A63X40 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 26,02 € | | 06461-5A63X50 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 26,02 € | | 06461-5A63X60 | prata metálico | revestimento plástico | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 26,02 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|