|
|
06454 inchAlavanca de aperto em aço inoxidável, polida ou jateada... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308.
Demais peças de aço 1.4305. Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado. Peças de aço com superfícies sem tratamento.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais adicionais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Tamanho | X | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | T | Quant. de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06454-1A0 | com polimento eletrolítico | 1 | 10-24 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 |  | | 20,38 € | | 06454-1A1 | com polimento eletrolítico | 1 | 10-32 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 |  | | 20,38 € | | 06454-1A2 | com polimento eletrolítico | 1 | 1/4-20 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 |  | | 20,38 € | | 06454-2A2 | com polimento eletrolítico | 2 | 1/4-20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 27,46 € | | 06454-2A3 | com polimento eletrolítico | 2 | 5/16-18 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 27,46 € | | 06454-3A3 | com polimento eletrolítico | 3 | 5/16-18 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 |  | | 33,04 € | | 06454-3A4 | com polimento eletrolítico | 3 | 3/8-16 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 |  | | 33,04 € | | 06454-4A4 | com polimento eletrolítico | 4 | 3/8-16 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 |  | | 38,73 € | | 06454-4A5 | com polimento eletrolítico | 4 | 1/2-13 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 |  | | 38,73 € | | 06454-5A5 | com polimento eletrolítico | 5 | 1/2-13 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 |  | | 44,84 € | | 06454-5A6 | com polimento eletrolítico | 5 | 5/8-11 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 |  | | 44,84 € | | 06454-1A0153 | jateado | 1 | 10-24 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 18,34 € | | 06454-1A1153 | jateado | 1 | 10-32 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 18,34 € | | 06454-1A2153 | jateado | 1 | 1/4-20 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | 18,34 € | | 06454-2A2153 | jateado | 2 | 1/4-20 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 24,73 € | | 06454-2A3153 | jateado | 2 | 5/16-18 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | 24,73 € | | 06454-3A3153 | jateado | 3 | 5/16-18 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 27 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | 29,74 € | | 06454-3A4153 | jateado | 3 | 3/8-16 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 27 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | 29,74 € | | 06454-4A4153 | jateado | 4 | 3/8-16 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | 34,83 € | | 06454-4A5153 | jateado | 4 | 1/2-13 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | 34,83 € | | 06454-5A5153 | jateado | 5 | 1/2-13 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | 40,33 € | | 06454-5A6153 | jateado | 5 | 5/8-11 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | 40,33 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|